Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Fermeture plus rapide, plus facile et plus fiable grâce au mécanisme d'enclenchement de sécurité
  • La fermeture de sécurité en 3 étapes permet une installation plus facile, en particulier au-dessus de la tête
  • Tête de raccord à trois voies M8, M10, 1/2" pour plus de souplesse
  • Vis de fermeture imperdable
  • Le système de serrage compact permet d'utiliser des épaisseurs d'isolant minimales
Applications
  • Installations de tuyaux pour charges moyennes jusqu'à 6"
  • Installations ne nécessitant pas d'insonorisation
  • Applications sanitaires et de chauffage impliquant des tuyaux en matériaux divers

Données techniques

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier