Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Collier de tubes avec prévention passive du feu selon DIN 4102, partie 2
  • Embase soudée et solide
  • Collier profilé métallique nervuré pour une plus grande rigidité
  • Matériel adapté au diamètre du tube. Charges jusqu'à 5000 N
  • Excellente résistance à la corrosion (inox A4)
Applications
  • Installation en charge élevée pour diamètre max. de 219,1 mm
  • Chauffage et industrie
  • Industrie alimentaire (hors production)
  • Traitement de l'eau
  • Fixation de tubes de diamètre moyen (68 à 219 mm) en milieux corrosifs

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier