Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conception modulaire – assemblage et installation plus simples et plus rapides
  • Polyvalent – la modularité de l'ensemble permet l'adaptation aux exigences de hauteur, de charge et de renfort spécifiques
  • Le rééquipement n'entraîne plus de temps d'arrêt : il est possible sans enlever les conduites existantes
  • L'étroitesse des bords des attaches pour tubes permet une isolation plus facile et un espacement réduit entre les tubes
  • Facile à assembler et à installer
Applications
  • Installation de points fixes pour les tubes soumis à la dilatation et à la contraction thermiques
  • Charges verticales dans les applications avec arbre montant
  • Canalisations dont la direction de la force est inconnue ou variable (les renforts doivent être installés des deux côtés)
  • Installation de points fixes pour la réfrigération en utilisant les attaches pour tube de point fixe pour la réfrigération KF-FP
  • Installation de point fixe avec des hauteurs de support diverses (les valeurs de charge recommandée dépendent de la hauteur)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier