Passer au contenu principal
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Installation possible directement sur poutre métallique normalisée
  • Peut être raccordé facilement à l'acier à l'aide de clips-étaux en acier (non inclus)
  • Conçu pour couvrir une large gamme de largeurs de bride standard
  • Compatible avec les clips-étaux MI-SGC M12
  • Plaques de base conçues pour couvrir un grand nombre de largeurs de semelle standard
Applications
  • Pièce d'un système modulaire à quatre pièces pour le supportage des supports de câbles, des tubes et de diverses structures secondaires en acier
  • Plus besoin de soudage dans les applications industrielles et commerciales lourdes
  • Supports / profilés d'angles entre 0° et 180°
  • Fixation directe sur poutres métalliques normalisées

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier

au 1er juin En savoir plus