Support de rail galvanisé à chaud MQP-L
New productArticle #r5934978
Support de rail galvanisé standard pour la fixation des rails entretoises MQ aux sous-structures en béton
- Composition du matériau: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Flexibilité: réalisez un grand nombre d'applications différentes avec peu de pièces
- Compatible avec les rails d'entretoisement MQ et les écrous à ailettes
- Raccordement de base avec capacité de charge élevée
- Trous d'ancrage oblongs : positionnement flexible permettant d'éviter les fers d'armature lors du perçage
Applications
- Montage de cadres de rails et de structures de maintien
- Fixation des rails d'entretoisement à des matériaux support selon un angle de 90 degrés