Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conçu pour rendre l'installation plus rapide et plus facile
  • Testé en tant que coupe-feu des câbles individuels, des faisceaux et conduits de câbles
  • Mastic étanche aux fumées
  • Peut être appliqué sur le béton, la maçonnerie et le plâtre
  • Testé au niveau acoustique selon la norme ISO 10140
Applications
  • Câbles individuels et faisceaux de câbles
  • Tubes plastique ≤50 mm (2") sans collier supplémentaire
  • Tubes métalliques ≤160 mm (6")
  • Ouvertures irrégulières
  • Petites ouvertures

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier