Mousse coupe-feu CP 620
New product
Ultimate
Article #r1002
Mousse coupe-feu rigide à durcissement rapide : favorise la création d'une barrière anti-feu, anti-fumée et anti-moisissures autour des passages de câbles et des passages mixtes
- Plage des températures de pose: 10 - 30 °C
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 1.9 l
- LEED COV: 1.3 g/l
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Adhère au béton, aux cloisons sèches et à la maçonnerie
- Homologuée pour pratiquement tous les types de transit : câbles, chemins de câbles, conduits et tuyaux (en métal et en plastique)
- Convient aux applications complexes et difficiles d'accès : installation unilatérale possible, aucun fer d'armature nécessaire
- Durcissement rapide : moins de 10 minutes
- Résistante aux moisissures, à l'eau et à la vapeur
Applications
- Béton, cloison sèche et maçonnerie
- Passages multiples et mixtes
- Câbles individuels, faisceaux de câbles et chemins de câbles
- Tubes métalliques
- Compatible avec les ouvertures irrégulières et difficiles d'accès
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.