Découvrez notre gamme de connecteurs pour bois, conçus pour simplifier l'assemblage d'éléments structurels en bois dans la construction en bois massif.

1 produits

Filtres
boulon pour dispositif de suspension HSW
Description
Boulon pour dispositif de suspension galvanisé pour l'ancrage de structures en bois à l'aide de connecteurs HCW préinstallés
Matériau, corrosion
Acier au carbone
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Logiciel PROFIS
Non
Background_Image01.tif

Connecteurs à bois Hilti

Vous trouverez chez nous des produits adaptés à vos projets

Notre gamme de connecteurs à bois est conçue pour améliorer votre productivité et faciliter l'installation sur le chantier. Nous proposons des solutions pour les logements préfabriqués, les connexions entre panneaux CLT, les vis pour bois de construction, les fixations bois-béton, etc.

Tous les produits figurent parmi les principales innovations dans le domaine de la construction en bois et sont conçus pour renforcer la sécurité et l'esthétique de toute sorte de structure en bois, le tout avec le soutien des experts Hilti et une assistance complète sur le chantier.

 

À quoi servent les connecteurs à bois Hilti?

Nos connecteurs HCW sont destinés aux structures préfabriquées en bois et permettent le positionnement et la mise à niveau en une seule étape - parfaitement intégrés dans votre flux de travail numérique. Le HCW est idéal pour les maisons individuelles, les immeubles résidentiels à plusieurs étages et la construction de bâtiments commerciaux.

Notre connecteur P2P est destiné aux connexions de plancher et de plafond de panneau à panneau dans la construction CLT. Il s'agit d'une application typique dans les projets en bois, pour lesquelles une épaisseur de panneau minimale de 120 mm est requise. Le connecteur P2P accélère considérablement workflow grâce à la fixation et à l'alignement en une seule étape simple avec l'adaptateur de clé à chocs P2P approprié 

En outre, nous proposons une gamme complète de vis à bois qui peuvent être utilisées pour toutes les connexions structurelles bois-bois de votre projet. 

Notre portefeuille de connecteurs à bois

Hilti HCW Holzverbinder

HCW: Connecteurs de bois pour charges transversales

Le connecteur de bois HCW permet de transmettre les charges transversales (au cisaillement) et de traction de l’élément en bois au support d’ancrage. Il dispose d’une homologation ATE. 

Hilti HCW-L Holzverbinder für Zuglasten

HCW-L: Connecteurs de bois pour charges de traction

Avec le HCW-L, seules les forces de traction peuvent être introduites dans le fond d'ancrage (réalisées par des trous oblongs dans la traverse et le clouage de la tôle perforée au montant en bois). Le HCW-L dispose d’une homologation ATE. 

Hilti HCW-S Holzverbinder

HCW-S: Connecteurs de bois avec transmission des charges au cisaillement

Le HCW-S a été conçu pour l’orientation et le nivellement. Seules les charges au cisaillement sont transmises, sans exigences sismiques. Le HCW-S dispose d’une homologation ATE. 

Hilti P2P Holzverbinder

P2P: Pour les connexions panneau à panneau dans les structures CLT

Fixez et alignez vos panneaux CLT en une seule étape rapide et facile à l'aide de notre connecteur à bois innovant. 

Hilti Holzbauschraube

Vis à bois: Pour les applications de bois de construction

Nous proposons une vaste gamme de vis à bois de haute qualité pour la construction en bois.

Hilti Bolzenanker HST4

HST4: Pour fixer le bois au béton

Nous disposons également d'une gamme de solutions pour la fixation du bois au béton. Voir nos ancrages HST4 avec la dernière technologie pour atteindre les charges les plus élevées possible dans le béton Pour une solution plus modérée, regardez nos ancres à goujon HST2v3.

Pourquoi devrais-je acheter des connecteurs à bois Hilti?

Chez Hilti, nous disposons d'une équipe dédiée pour accompagner votre projet de la conception à la mise en œuvre, en vous fournissant tous les outils et accessoires dont vous avez besoin pour réussir. Nos ingénieurs bois garantissent une conception réussie, nos experts en mesure et nos gestionnaires de comptes offrent une assistance complète sur le chantier. Avec Hilti, vous bénéficiez d'un ensemble complet et d'une tranquillité d'esprit.

Votre premier projet de construction en bois - nous sommes à vos côtés

Aide à la conception

Notre équipe est là pour vous aider à chaque étape, de la conception structurelle à la préparation des données CAO. Nous veillons à ce que tout se déroule comme prévu lorsque votre projet arrive sur le chantier.

Options de location

Pour le HCW et plus encore, nos spécialistes de l'optique fournissent une assistance pour garantir une utilisation optimale de nos produits. Nous vous aidons à réussir vos premiers projets en vous proposant des options de location et des formations. 

Assistance sur chantier

Pour tous nos produits, nous vous accompagnons sur le chantier avec notre équipe dédiée et nous vous présentons nos solutions pour vous aider. 

FAQ - connecteurs à bois