Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Dispositif de parfait étanchéité (PS) - géométrie spécialement conçue en dessous de la tête, ce qui évite une surcompression de la rondelle EPDM, permettant d'obtenir une haute étanchéité à l'eau
  • Pointe perceuse rapide et robuste
  • Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
  • Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
Applications
  • Fixation de tôles et de profils sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
  • Acier inoxydable (A2) pour la fixation dans les milieux moyennement corrosifs
  • Raccords épais de métal sur métal (jusqu'à 12 mm)
  • Fixations étanches à l’eau – rondelle de 19 mm incluse

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier