Collier de serrage ECT-UVHB
Collier d'attache câble ECT-UVHB 140X3.5 Code article : 2061250

Collier de serrage pour les applications à l'extérieur
- Longueur - L: 140 mm
- Diamètre du faisceau de câbles - min.: 3 mm
- Diamètre du faisceau de câbles - max: 36 mm
Les clients ont également recherché serre flex, colson ou serre cable.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 100 mm
- 140 mm
- 200 mm
- 280 mm
- 360 mm
Épaisseur de section du collier - s
- 1.1 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
Largeur - B
- 2.5 mm
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Diamètre du faisceau de câbles - min.
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
Diamètre du faisceau de câbles - max
- 24 mm
- 36 mm
- 51 mm
- 76 mm
- 101 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 8.00
CHF 0.08
/
1 Pièce
Données techniques
Longueur - L
140 mm
Diamètre du faisceau de câbles - min.
3 mm
Diamètre du faisceau de câbles - max
36 mm
Composition du matériau
PA 6.6 (Stabilisé aux UV)
Matériau
Norme polyamide
Couleur
Noir
Charge de traction maximale - F
150 N
Température d'installation - min.
-12 °C
Informations supplémentaires sur le produit
Sur la base de la température d'application de référence: facteur de sécurité 2: 0° - 40°C, facteur de sécurité 10: -25° - 0°C, facteur de sécurité 10: 40° - 75°C, Classe de résistance au feu: UL 94 HB / EN 50146
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pratiquement exempt d'halogène et de silicone
- Conforme à RoHS
- Conçu pour être facile à installer et pour maintenir plus solidement
- Matériau très longue durée
- Utilisation facile, assemblage fiable
Applications
- Pose, mise en faisceau et fixation de câbles, tubes et flexibles
- Idéal pour les applications en extérieur