MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Filtres d'aspirateurs avec tests supplémentaires

  • Pour utilisation avec: n/a
  • Rendement de filtre: 99,97 % de rendement de filtre

Les clients ont également recherché filtre, HEPA, H13, 99.95 ou Poussière.
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
CHF 120.79
CHF 120.79
/
1 Pièce

Données techniques

Pour utilisation avec
n/a
Rendement de filtre
99,97 % de rendement de filtre

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Filtre d'aspirateur avec test supplémentaire de l'efficacité de filtration
  • Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables

Applications

  • Convient aux applications sèches et humides
  • Conseils d'entretien : la meilleure façon de nettoyer le filtre est d'utiliser le mécanisme de nettoyage interne du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour augmenter l'efficacité du nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le frappant ou en utilisant de l'air sous pression. Ces actions peuvent endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après un lavage et une utilisation humide, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application sèche. Nous recommandons une journée de séchage.
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat