Bohrhammer TE 7
New productArtikel #r4695
Kompakter und leichter Bohrhammer SDS Plus (TE-C) mit D-Griff
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.9 kg
- Arbeitsmodus: Hammerbohren, Bohren
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 24 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bohrhammer SDS Plus (TE-C) mit zwei Funktionen – zum Bohren mit Schlag und Bohren ohne Schlag
- Ergonomischer D-Griff und kompaktes Design für perfektes Handling
- Ideales Gewichts-/Leistungsverhältnis für effizientes Arbeiten in alle Richtungen
- Nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit der Staubabsaugung DRS-M
- Vielseitig einsetzbar und bedienerfreundlich durch Schnellspannaufnahme TE-C Click
Anwendungen
- Bohren und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz, Stahl und Kunststoff mit der optionalen Schnellspannaufnahme
- Annähernd staubfreies Bohren in staubsensiblen Bereichen mit der Staubabsaugung DRS-M
- Dosensenken in Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.