Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Parfaitement équilibrée, outil à usage professionnel avec poignée en D ergonomique pour une utilisation confortable sur de longues périodes
  • Solidité et longévité encore améliorées grâce au nouveau design de la machine
  • Interface de changement rapide, pour différents types de mandrins
  • Perçage sans poussière grâce au récupérateur de poussière DRS-M
  • Performances élevées pour un poids faible
Applications
  • Forage dans le béton et la maçonnerie
  • Forage et piquage dans le béton et la maçonnerie
  • Forage dans le bois et l'acier
  • Forage dans le bois jusqu'au Ø 20 mm et scies-cloche jusqu'au Ø 68 mm
  • Forage avec système de récupération de la poussière, pour les environnements sensibles

Services

Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit, retrouvez l'outil révisé et nettoyé en 3 jours, ou la réparation est gratuite
  • La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
  • Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
Informations supplémentaires sur le Tool Services
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales réduisent les investissements.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations évite les périodes d'arrêt.
Informations supplémentaires sur la gestion de parc machines

Product Variants & Sets

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier