Elektrischer Presslufthammer TE 2000-AVR
New productArtikel #r6025050
Leistungsstarker und äusserst leichter Presslufthammer TE-S für Beton und Abbrucharbeiten
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-S
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 14.5 kg
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für gezielte Bodenarbeiten dank geringem Gewicht in Verbindung mit hoher Abbruchleistung
- T-Bauweise für optimale Handhabung bei Abbrucharbeiten in Böden
- Wartungsfreier, bürstenlosen SR-Motor und 3-Kammer-Schmiersystem für längere Service-Intervalle und hohe Lebensdauer
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Mittelschwerer Abbruch von Betonplatten und Fundamenten
- Betonentfernung für nachträgliche Bewehrungs- und Versorgungsanschlüsse
- Meisselarbeiten in Beton oder anderen Werkstoffen im Wohnungsbau
- Öffnen von Kanälen für die Verlegung von Rohren in der Haustechnik
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
BETON AUFBRECHEN LEICHT GEMACHT
Der perfekte Mix aus Leistung und Gewicht: Hilti Abbruchhammer TE 2000-AVR
Erledigen Sie den Job mit einem leichten Werkzeug, dessen Leistung mit 30 kg Abbruchhämmern vergleichbar ist. Trotz des leichten Gewichts von 14.5 kg überzeugt der TE 2000-AVR mit 35J Schlagenergie und 1800 Schlägen pro Minute, was zu einer Abtragsleistung von 2,2 Tonnen pro Stunde führt – bei den niedrigsten Vibrationswerten auf dem Markt. Diese Kombination revolutioniert der TE 2000-AVR den Bodenbruch.