Bohrhammer TE 50-AVR
New productArtikel #r4902202
Unser kompaktester SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für mehr Komfort und Kontrolle beim Bohren und Meisseln in Beton, Stein und Mauerwerk
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.1 kg
- Einzelschlagenergie: 6 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 40 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Aussergewöhnlich leichter und vielseitiger SDS Max (TE-Y) Bohrhammer
- Geringer Anpressdruck für mehr Anwenderkomfort
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein (möglicher Durchmesserbereich: 12–55 mm; empfohlener Durchmesserbereich: 16–32 mm)
- Leichte bis mittelschwere Meisselarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Durchführungen mit Hammerbohrkronen, überwiegend in Mauerwerk (möglicher Durchmesserbereich: 45–150 mm; empfohlener Durchmesserbereich: bis 82 mm)
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein (möglicher Durchmesserbereich: 1/2" bis 2"; empfohlener Durchmesserbereich: 5/8" bis 1 1/4")
- Durchführungen mit Hammerbohrkronen, überwiegend in Mauerwerk (möglicher Durchmesserbereich: 1 3/4" bis 5 15/16"; empfohlener Durchmesserbereich: bis 3 1/4")
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.