Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Fonctions de perçage et de burinage pour une grande polyvalence
  • Productivité accrue et confort de travail supérieur grâce au système de réduction active des vibrations (AVR)
  • Rapport puissance-poids exceptionnel
  • Confort d'utilisation supérieur grâce à sa conception compacte, légère et parfaitement équilibrée et à son faible niveau de vibrations
  • Fabrication robuste à partir de matériaux et de composants de qualité supérieure pour une durée de vie inégalée
Applications
  • Chevillages et ouvertures dans le béton, la pierre et la maçonnerie de 4 à 28 mm de diamètre (diamètres recommandés : 12 à 20 mm)
  • Burinage léger sur brique et bloc, burinage correctif et finition sur béton
  • Pose de chevilles et de vis à béton
  • Perçage dans le bois et le métal avec des mèches à tige lisse jusqu'à 13 mm de diamètre, à l'aide du mandrin auto-serrant
  • Vissage et dévissage (en utilisant le mandrin à serrage rapide ou un porte-embout)

Services

Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit, retrouvez l'outil révisé et nettoyé en 3 jours, ou la réparation est gratuite
  • La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
  • Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
Informations supplémentaires sur le Tool Services
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales réduisent les investissements.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations évite les périodes d'arrêt.
Informations supplémentaires sur la gestion de parc machines

Product Variants & Sets

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscription
Contactez-nous
Contact
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier