X-IE 6 Dämmstoffbefestiger
New product
Ultimate
Artikel #r123883
Dämmstoffbefestiger zur Befestigung von Steinwolle, EPS, XPS, PIR, PUR, Holzwolle und Faserzementplatten an weichem und hartem Beton, Mauerwerk und Stahl
- Anwendung: Dämmstoffbefestigung
- Dämmmaterial: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR)
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Extrem schnelles Dämmstoffbefestigungssystem – bis zu fünfmal schneller als herkömmliche Methoden
- Hochfester Befestiger mit geringer Ausfallrate
- Knautschzone: kein Quetschen des Dämmstoffes
- Hervorragende thermische Effizienz in einer Komplettlösung – kommt ohne Abdeckkappe aus
- Keine Löcher im Befestigerschaft – dadurch entsteht im Dämmstoff kein Schimmel und es dringt keine Feuchtigkeit ein
Anwendungen
- Befestigung von Steinwolle, EPS, XPS, PIR, PUR, Holzwolle und Faserzementplatten an weichem und hartem Beton, Mauerwerk und Stahl
- Befestigung von Dämmung an Decken
- Befestigung von Dämmung an Kelleraussenwänden
- Befestigung von Steinwolldämmung
- Befestigung von EPS-Dämmungen