X-C P8 Nägel für Beton
New product
Premium
Artikel #r2907413
Premium-Einzelnagel mit Stahl-Unterlegscheibe für Bolzensetzgeräte zur Befestigung in Beton
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Mauerwerk (Kalkvollstein)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nägel für Befestigungen an Beton
- Premium-Befestigungselement zur Befestigung verschiedener dünner Werkstoffe auf Beton und Kalksandstein
- Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
- Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
Anwendungen
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton
- Befestigung von Drahtgewebe und dünnem Blech auf Beton, Kalksandstein und Vollziegeln
- Befestigung von Ziegelverkleidung auf Mauerwerk oder Beton
- Befestigung von SHKL-Kanalbügeln oder abgehängten Decken auf normalfestem Beton
- Befestigung von elektrischen Verteilerkästen, Kabelkanälen und Kabeln auf Mauerwerk oder Beton