REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Befestiger mit vormontierter Unterlegscheibe; bietet eine grössere Auflagefläche für eine bessere Klemmung des Befestigungsmaterials
  • Vormontierte Unterlegscheibe liefert max. Überzugswerte beim Befestigen von Folien auf Beton
  • Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 45 N/mm² Betonstärke)
  • Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 6.000 psi
Anwendungen
  • Befestigung von Holz auf Beton, z. B. Sperrholz, Holzlamellen, Schalungen, Trittplatten
  • Zur Befestigung zahlreicher Materialien auf Beton und Mauerwerk
  • Befestigung von Holzprofilen auf Beton
  • Befestigung von Kappleisten zum Sichern von wasserdichten Membranen oder Feuchtigkeitssperren
  • Holz auf Beton, z. B. Schalungen, Sicherheitsbarrieren usw.

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe