X-U P8 Nägel für Stahl/Beton
New product
Ultimate
Artikel #r6220
Einzel-Hochleistungsnagel für Beton und Stahl, für Bolzensetzgeräte
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verzinkte Nägel zur Befestigung auf Beton oder Stahl
- Geeignet für den Einsatz auf Stahl und Beton
- Vollständig randrierte Spitze für höhere Leistung auf Stahl und hartem Beton
- Höchste Haltewerte auf Stahl durch Vollrandierung
- Ein Nagel für nahezu alle Anwendungen
Anwendungen
- Befestigungen auf Stahl und Beton
- Befestigung von Holz auf Beton (sogar hochfestem Beton) oder Stahl
- Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren
- Befestigung von Luftschichtankern
- Montage abgehängter Komponenten, z. B. Deckenrahmen oder Rohre, auf hartem Beton oder Stahl