X-SW 60 Kunststoffrondelle mit Nagel
New product
Premium
Artikel #r62643
Weiches Rondellenelement mit vormontiertem Nagel zum Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Mauerwerk
- Anwendung: Membranen und Drainageplatten, Netze, Gewebe u. ä., Wellplatten aus Kunststoff, Dämmung bis 30 mm Stärke
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Das weiche Rondellenelement ist so ausgelegt, dass ein Reissen dünner oder weicher Folien verhindert wird
- Weiches Rondellenelement zum Ausgleichen unebener Oberflächen
- Weiches 60 mm Rondellenelement – bietet grosse Auflagefläche für ein besseres Spannen dünner und empfindlicher Folien
Anwendungen
- Anbringen von wasserdichten Folien an Beton oder Kalksandstein
- Anbringen von Kunststoffplatten an Beton oder Kalksandstein
- Anbringen von dünnen Folien (25,4 mm) auf Beton und Kalksandstein