REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Schnelle, einfache und zuverlässige Befestigungslösung ohne Nacharbeit
  • Ideal für hochfeste, beschichtete Stähle mit einer Dicke von 8 mm oder mehr
  • Benötigt keine externe Stromquelle
  • Beständig gegen Spannungsrisskorrosion und Wasserstoffversprödung
  • Keinerlei Nacharbeiten
Anwendungen
  • Gewindebolzen auf Stahluntergründe mit einer Stärke von mindestens 8 mm setzen, ohne das Grundmaterial zu durchdringen
  • Befestigen von leichten Elektroinstallationen, z. B. Kabeln, Leerrohrverbindern und Kabeltrassen
  • Befestigen von Verteilerkästen, Schalttafeln und Beleuchtungen
  • Befestigen von leichten mechanischen Komponenten, z. B. Rohrabhängern oder Verbindern
  • Befestigung von Schränken, Leuchten, Beschilderungen, Sicherungskästen, Leerrohren, etc. an Stahlstrukturen

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
  • 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
  • Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe