Applicazioni energia e industria

Applicazioni energia e industria

Dalla costruzione e produzione, fino al montaggio e alla manutenzione, l'industria implica le più svariate applicazioni e comporta molteplici sfide.

Da Hilti ci siamo posti l'obiettivo di supportare voi e la vostra impresa lungo tutta la catena delle applicazioni. Abbiamo gli attrezzi giusti, offriamo soluzioni flessibili e modulari per le vostre applicazioni quotidiane di fissaggio e montaggio per calcestruzzo, muratura e acciaio, per carichi dinamici e statici.

Qui vi presentiamo i nostri innovativi prodotti e soluzioni, che renderanno ogni fase della vostra quotidianità lavorativa più semplice e produttiva.

Riferimento cliente Weisse Arena Bergbahnen AG

Aumento a lungo termine della produttività

Lasciati ispirare.

Continua a leggere

Parco attrezzature ottimale per l'industria

Massime prestazioni senza cavo – sicure e per ogni applicazione

Scoprite di più:

Nuron nell'industria Eseguire qualsiasi compito senza cavi Sette fatti sulle batterie Cinque suggerimenti per far durare più a lungo le batterie degli attrezzi

Tasselli Fissaggi di impianti e attrezzature

La migliore soluzione per i vostri fissaggi con tasselli

Scoprite di più:

Fissaggio nell'ingegneria meccanica e impiantistica Barre di ancoraggio di Hilti Modulo di coppia adattivo PROFIS Engineering

Ssistemi di installazione nell'industria

Applicazioni con binari per l'industria: dal fissaggio standard al sistema a controsoffitto

Scoprite di più:

Sistema di installazione per carichi pesanti Servizio di prefabbricazione Fissaggio di sistemi di installazione

Fissaggio su acciaio

Fissaggio avvitato su acciaio con omologazione S-BT

Scoprite di più:

Fissaggio su acciaio

Soluzioni per il vostro segmento

Settore energetico

Indipendentemente dal vostro settore di attività, che sia la generazione di energia termica, le energie rinnovabili, l'energia nucleare, il gas naturale, le utenze elettriche o le sottostazioni, siamo in grado di fornirvi attrezzi e prodotti di alta qualità, insieme a un supporto ingegneristico e assistenza di livello professionale per i vostri progetti. La nostra offerta per l'industria energetica spazia dai sistemi per semplificare l'installazione e la rimozione della piastra di controllo nelle centrali elettriche a speciali tagliacavi e crimpatrici cordless per lavori di trasmissione e distribuzione. Le soluzioni sono coperte da garanzie estese e sono progettate per ridurre i ritardi causati da guasti agli attrezzi e ai prodotti e le tempistiche dei progetti.

Scoprite le soluzioni per sottostazioni

Industrie

Che si tratti di ristrutturare uno stabilimento automobilistico o progettare contubazioni per una nuova struttura farmaceutica, le nostre soluzioni sono ideate per consentire progettazioni e installazioni più sicure e veloci, nonché una piena flessibilità operativa e un minore periodo di inattività dovuto alla manutenzione. Vi offriremo inoltre un supporto completo e continuo per aiutarvi a ottenere le omologazioni necessarie e ridurre i costi. Per i produttori di apparecchiature originali (OEM), forniamo ancoraggi e attrezzi innovativi per un'installazione più sicura. Inoltre, la nostra logistica personalizzata contribuisce a garantire una catena di fornitura più snella e affidabile.

Scoprite le soluzioni per data center Scoprite le soluzioni per il magazzino e la scaffalatura Scoprite le soluzioni di sollevamento per OEM