Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
1. Fare clic sul proprio nome e il proprio codice cliente nella navigazione.
2. Sotto la voce di menu "Gestione dispositivi" seleziona un'opzione, ad esempio "Panoramica del dispositivo".
3. Se non riesci a vedere le informazioni che desideri, fai clic su "Adatta colonne" nell'angolo in alto a destra della tabella.
4. Si aprirà un menu di selezione. Seleziona tutte le informazioni che vuoi vedere. Tutte le aree selezionate vengono immediatamente visualizzate come colonne nella panoramica del dispositivo. Le colonne personalizzate rimangono salvate e vengono selezionate nuovamente al prossimo accesso.
5. Se hai selezionato molte sezioni, è possibile che non tutte le colonne si adattino allo schermo. Usa le frecce nell'angolo in alto a destra per navigare.
6. Cliccando su "Stampa" è possibile stampare la panoramica con le aree selezionate.
7. Se desideri esportare una panoramica del dispositivo con tutti i dati disponibili, utilizza il pulsante "Panoramica dispositivo XLS" per scaricare un file Excel con tutti i dati del dispositivo.
Dietro il pulsante con i tre punti accanto a ciascun dispositivo nella panoramica, sono nascosti i collegamenti diretti a diversi servizi. Quindi puoi ordinare direttamente una riparazione, riordinare le etichette o segnalare uno smarrimento o un furto. Oppure contatta rapidamente il nostro servizio clienti.
Gestione digitale degli attrezzi
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.