Nuovi prodotti e innovazioni 2017

Qui trovate i nostri sviluppi di prodotto a partire dal 2017

Ancoranti e Tasselli

  • Ancoraggi compositivi HVU2

    Ancoraggi compositivi HVU2

    L'ancoraggio composito HVU2 nell'infrangibile fiala in resina flessibile convince grazie all'omologazione ampliata per i fori realizzati con fresa diamantata e punta aspirante in calcestruzzo fessurato e non fessurato, i carichi migliorati e la maggiore semplicità di montaggio (tempo di indurimento minore e attrezzo di posa ottimizzato).

    Per saperne di più

    Malta di base HIT 1

    La nostra nuova malta di base a indurimento rapido viene ora fornita in una cartuccia rigida utilizzabile con i comuni erogatori disponibili in commercio. In questo modo si risparmiano eventuali accessori aggiuntivi.

    Al prodotto

Avvitatura

  • Caricatore per viti SD - M2

    Con l'aggiunta di un nuovo caricatore viti e di due nuovi tipi di viti completiamo la nostra gamma per le opere in cartongesso: approfittate di questo sistema completo per tutte le applicazioni, dal pannello in cartongesso ai soffitti forati, fino ai pannelli per ambienti umidi.

    Al prodotto

    Avvitatore a impulsi a batteria SID 4-A22

    Più portata con avvitatore a impulsi a batteria SID 4-A22

    Per saperne di più

    Trapano avvitatore a batteria SF 6H-A22

    Sicurezza e performance a portata di mano.

    Per saperne di più

Carotaggio e taglio a diamante

  • Modulo X-Change Hilti SPX-L / abrasivo

    Modulo X-Change Hilti SPX-L / abrasivo

    I collaudati moduli X-Change per impianti di perforazione a nucleo sono stati ulteriormente ottimizzati: ad esempio, con velocità di rotazione migliorata (+50%) e durata utile (+100%). Sono ora disponibili con diamanti disposti (tecnologia Equidist) e comodi codici colore. Disponibile in Ø 52-202 mm.

    Per saperne di più
    Perforatore a diamante DD 30-W

    Perforatore a diamante DD 30-W

    I ferri di armatura nel calcestruzzo causano rottura della testa? La soluzione migliore per la realizzazione di fori per tasselli a espansione e attraversamenti nel cemento armato. Veloce, silenzioso ed esente da vibrazioni grazie all'esclusiva tecnologia TopSpin.

    Per saperne di più

    Sistema di controllo acqua DD-WMS 100

    Un'alimentazione costante dell'acqua e un posto di lavoro pulito durante la perforazione

    Per saperne di più

Caricabatterie, batterie e accessori

  • Please enter alternative text here (optional)

    MODULO DI REGOLAZIONE DI COPPIA SI-AT-A2

    Modulo di coppia adattativo intelligente per attrezzare la chiave dinamometrica SIW 6AT-A22 per applicazioni di fissaggio e ancoraggio controllate (sistema metrico) in linea con le principali certificazioni ETA

    Al prodotto
    Lampada a batteria SL2-A12 e SL2-A22

    Lampada a batteria SL2-A12 e SL2-A22

    L'ultima cosa che vi manca in cantiere oltre al vostro prezioso apparecchio Hilti è una lampada utilizzabile in modo flessibile? Allora abbiamo quello che fa per voi! Verticale o a sospensione - le lampade per la vostra batteria Hilti 12 Volt o Hilti 22 Volt verranno in vostro aiuto. Lavorare con una carica della batteria fino a 22 ore.

    Al prodotto
    Apparecchiatura diagnostica a batteria BD 14/36

    Apparecchiatura diagnostica a batteria BD 14/36

    Desiderate sapere se le batterie funzionano in modo ineccepibile? Ora con Hilti BD 14/36 è possibile provare le batterie in maniera rapida e semplice. Basta inserirle e leggere il risultato!

    Al prodotto

    100% Nuovi batterie li-on

    Batterie leggere, a ricarica rapida, perfettamente adatte ai vostri attrezzi cordless -e robuste per le applicazioni esigenti

    Per saperne di più

    Radio per cantere RC 4/36-DAB

    Il suono è sempre perfetto. Mentre si lavora e mentre si telefona.

    Al prodotto

Consumabile per attrezzi

  •  SPX / SP / P

    SPX / SP / P

    Da professionisti, sapete quanto possano essere diverse le condizioni della superficie durante la smerigliatura. Abbiamo adattato la nostra gamma di dischi alle vostre esigenze, variando da un'applicazione all'altra: dalle massime prestazioni di asportazione del materiale ai dischi speciali per un'ampia varietà di superfici e un rapporto prezzo-prestazioni favorevole.

    Per saperne di più

    Corona a percussione TE-YX (SDS-Max)

    I blocchi, i casi di rottura della testa e le vibrazioni forti causate da ostacoli ferrosi nei diametri grandi appartengono al passato. I 6 tagli (da 35 mm) e la nuova tecnologia della generazione di corone a percussione Hilti SDS-Max cambieranno totalmente il vostro lavoro quotidiano.

    Per saperne di più
    Nuovo portafoglio di dischi abrasivi SPX / SP

    Nuovo portafoglio di dischi abrasivi SPX / SP

    Voi professionisti sapete bene come dev'essere un buon disco di taglio o molatura. I materiali innovativi, come la nuova grana di ceramica, consentono una lunga durata e un'elevata resa di taglio.

    Per saperne di più

    Corona diamantata Equidist

    Il nuovo modulo di ricambio X consente di risparmiare tempo e denaro.

    Per saperne di più

Fissaggio diretto

  • Inchiodatrice DX 5

    Inchiodatrice DX 5

    La digitalizzazione ha fatto il suo ingresso. Con la nuova bullonatrice Hilti DX 5 ottenete la massima trasparenza sul vostro dispositivo, grazie all'indicatore di manutenzione integrato e all'interfaccia smartphone. Ciò significa che le interruzioni impreviste dei lavori del cantiere sono un ricordo del passato.

    Per saperne di più
    Fungo isolante X-IE-H

    Fungo isolante X-IE-H

    Il nuovo e robusto ancoraggio isolante Hilti X-IE-H è particolarmente adatto per l'installazione di materiali isolanti duri. Inoltre, è omologato per l'isolamento esterno interrato per bagni bianchi e neri.

    Al prodotto
    Chiodo ad alte prestazioni X-P

    Chiodo ad alte prestazioni X-P

    Per pavimenti, pareti o soffitti: il chiodo ad alte prestazioni Hilti X-P convince per la sua affidabilità anche su supporti in calcestruzzo estremamente duri. In combinazione con l'inchiodatrice a batteria Hilti BX 3, questo è un fattore di produttività imbattibile!

    Per saperne di più

    Inchiodatrice GX 3

    Chi si interessa all'applicazione di chiodi in serie probabilmente ha un grande progetto in mente: dalle opere interne alle ristrutturazioni, fino al rifacimento di edifici storici, l'inchiodatrice GX 3 potrà offrirgli un aiuto affidabile e intelligente.

    Al prodotto

    Portacavi Hilti X-ECH-FE MX per fasci di cavi e fermacavi Hilti X-EKB-FE MX

    Soluzione di fissaggio diretta per cavi resistenti al fuoco.

    Per saperne di più

Servizio

  • e.innovation - la brochure di Hilti

    Scoprite con noi cose nuove, conoscenze e background in tutto il mondo dell'edilizia.

    Scopri ora

Sistemi antifuoco & di protezione antincendio

Sistemi di installazione

  • Il selettore per sistemi d'installazione

    Il selettore per sistemi d'installazione

    La ricerca di componenti di installazione dispendiosa in termini di tempo è ormai un ricordo del passato. Con la nuova soluzione online Hilti, è possibile definire, salvare, documentare e ordinare montaggi standard, tenendo conto dei singoli dettagli di carico, con pochi clic.

    Per saperne di più
    Le componenti MQ

    Le componenti MQ

    Con questi prodotti innovativi, ora è possibile fissare i sistemi di installazione in modo più rapido e confortevole rispetto a prima: indipendentemente dalla successiva correzione delle inclinazioni con i nostri nuovi collegamenti a clip o pulsanti di montaggio a un solo clic con parti singole preassemblate, i nostri nuovi componenti vi fanno risparmiare molto tempo sul cantiere.

    Per saperne di più
    Collari MP-L-I

    Collari MP-L-I

    Il collare per tubazioni Hilti MP-L-I è semplicemente migliore: il giunto non smontabile con angolo di apertura regolabile consente un notevole risparmio di tempo rispetto all'installazione di collari per tubi a due viti. Il collare per tubi con inserto insonorizzante incollato è disponibile opzionalmente con una testa di collegamento individuale (campo di serraggio: 10--63 mm) o una testa di collegamento combinata (campo di serraggio: 10--170 mm).

    Per saperne di più

Sistemi di misurazione

  • Laser rotante PR 30-HVSG

    Laser rotante PR 30-HVSG

    Il nuovo laser rotante ecologico PR 30-HVSG vi supporta con funzioni completamente automatiche: con una manopola il dispositivo si allinea automaticamente in verticale. La stessa manopola in posizione orizzontale garantisce la cattura del raggio laser. Ciò significa che è chiaramente visibile anche in condizioni di luce diurna molto intensa. Con il supporto automatico Hilti PRA 90, il marcatore del metro può essere trasferito in modo completamente automatico.

    Al prodotto
    Misuratore laser PD-CS

    Misuratore laser PD-CS

    Documentazione in tre passaggi: misurazione, scatto delle fotografie ed esportazione dei report generati automaticamente. Una fotocamera grandangolare, la connettività wi-fi e la connessione a Dropbox rendono la documentazione in cantiere una procedura semplice ed efficace.

    Al prodotto

    Laser rotante PR 30-HVS A12

    Una testa sopra il resto.

    Per saperne di più

    Laser rotante PR 3-HVSG

    Costruito per durare. Facile da usare.

    Per saperne di più

Sistemi di montaggio per facciate

  • Console in acciaio inox FOX-VTR

    Console in acciaio inox FOX-VTR

    Con la console Hilti in acciaio inox FOX-VTR completiamo la nostra gamma di console per facciate ventilate, oltre alle console standard e passive per la casa. Inossidabile e con un minore ponte di calore, è la console ideale per mettere in atto il regolamento EnEV. 120 mm - 300 mm.

    Al prodotto

Software

  • Hilti Connect App

    Hilti Connect App

    Potrete accedere in qualsiasi momento ai dati specifici dell'utensile come storico delle riparazioni, manuale d'istruzioni e prodotti correlati. Inoltre potete chiedere il ritiro di un attrezzo per la riparazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo: è sufficiente che scarichiate la Hilti Connect App sullo smartphone..

    Per saperne di più

    Software Pofis Engineering

    Con Hilti PROFIS Engineering Suite vi affianchiamo il software necessario per la vostra azienda racchiuso in un pacchetto completo. Grazie alla nostra più avanzata tecnologia cloud, ora potete accedere ai vostri progetti ovunque vi troviate.

    Al prodotto

Taglio, levigatura e smeriglio

  • Sega a nastro a batteria SB4-A22

    Sega a nastro a batteria SB4-A22

    Con la sega a nastro a batteria, versatile e compatta, potete tagliare tubi di tutti i materiali, profili metallici e barre filettate con una profondità di taglio di 63,5 mm. Con il suo taglio a freddo pulito e senza scintilla, la sega a nastro a batteria soddisfa i più elevati standard di sicurezza.

    Al prodotto
    Smerigliatrice angolare AG 230-27DB

    Smerigliatrice angolare AG 230-27DB

    L'alimentatore da 2.700 W ha anche punti in termini di sicurezza e comfort di lavoro. Un freno a disco arresta la lama in meno di 3 secondi, aumentando la sicurezza e la produttività. Collaudato con maniglia girevole.

    Al prodotto

    Smerigliatrice angolare AG 125-13S/-19SE/-15DB

    Comfort, sicurezza e potente.

    Per saperne di più

Perforazione e demolizione

  • Perforatore combinato TE 60-AVR e TE 60-ATC/AVR

    Perforatore combinato TE 60-AVR e TE 60-ATC/AVR

    50 anni dopo l'invenzione del martello demolitore elettropneumatico, Hilti si conferma lo standard nelle difficili attività di perforazione e demolizione. Provate ora la forza, la velocità (+20% rispetto al modello precedente) e il comfort d'uso dei nuovi modelli TE 60.

    Al prodotto

    Perforatore combinato TE50-AVR

    Perforatore combinato SDS potente ma leggero, per foratura e scalpellatura nel calcestruzzo, con cavo rimovibile

    Per saperne di più

    Perforatore a batteria TE 6 A-36

    I perforatori a batteria di nuova generazione conquistano per la loro leggerezza e potenza. Quello che offriamo è una maggiore mobilità e versatilità in cantiere. Sia che dobbiate perforare o scalpellare, con il nostro nuovo perforatore a batteria potete lavorare nel modo più comodo ed efficiente che mai.

    Per saperne di più