Il multiutensile a batteria Nuron in azione

PRODOTTI NUOVI

Innovazioni da Hilti

Ogni giorno sviluppiamo nuove idee per rendere il lavoro sul cantiere più semplice, sicuro e sostenibile. Grazie al contatto diretto con i nostri clienti, creiamo soluzioni uniche in fatto di qualità e di prestazioni.

Oggi sono disponibili nuovi attrezzi per il sistema a batterie Nuron.

Scoprite di più qui e concordate una prova degli attrezzi sul vostro cantiere o presso l'Hilti Store.

I nuovi strumenti Nuron velocizzano i progetti

Il trapano avvitatore per legno di ultima generazione

Nessuna applicazione è troppo impegnativa per questo potente attrezzo a batteria Nuron. Grazie alla coppia torcente di 95 Nm e a un numero di giri fino a 2 100 giri/min., è possibile utilizzarlo per svariate esigenze. Sfruttate al meglio il trapano avvitatore per legno combinandolo con le nostre viti per costruzioni in legno. L'SF 10W-22 avvita le viti per costruzioni in legno più velocemente di qualsiasi altro trapano avvitatore, rivelandosi il partner perfetto per la produttività in cantiere.

Pacchetto di precisione per la lavorazione del legno

Siete alla ricerca di una sega circolare manuale precisa, veloce e resistente? Allora non potrete fare a meno dell'SC 6WP-22. Grazie all'alimentazione Nuron, offre fino al 70% in più di efficienza della batteria rispetto ai prodotti analoghi, mentre la lama in PCD garantisce tagli precisi e una lunga durata. Tagli, tagli a tuffo e tagli a filo? Nessun problema per questo concentrato di potenza. E la sicurezza sul lavoro? La lama per sega scompare completamente quando la sega è inattiva, inoltre e grazie a un aspirapolvere collegato è possibile lavorare praticamente senza polvere.

Das Dream Team des Stahlbaus: der Gewindeschraubbolzen S-BT HL und der Akku-Bohrschrauber SBT 6-22

Fissaggi su acciaio per carichi elevati

Un nuovo dream team è arrivato a dare man forte per i lavori su acciaio: la vite prigioniera filettata S-BT HL e il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22. Da adesso le viti reggono un carico doppio rispetto alle vecchie versioni, inoltre possono essere installate più rapidamente e facilmente. Grazie al Drill Assist Mode intelligente e allo Smart Fastening, l'SBT 6-22 garantisce sempre una corretta profondità d'inserimento. Alimentato da una potente batteria Nuron. Questa combinazione è il modo più rapido, semplice e produttivo per fissare elementi su acciaio.

Altre novità Hilti

Multiutensile Nuron SMT 6-22

Multiutensile SMT 6-22

Risolvete i vostri problemi in modo flessibile: l'interfaccia compatibile con StarlockMax vi consente di passare rapidamente dalla sega alla levigatura, alla raschiatura e al taglio di un'ampia gamma di materiali. Lavorate in modo più piacevole grazie alla riduzione attiva delle vibrazioni AVR.

Informazioni su SMT 6-22

Ancoraggio chimico HIT-HY 200-A V3

Resina ad iniezione extra-forte: sistema sicuro con omologazione Richiede una profondità di incasso ridotta ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni in cantiere, anche per fissaggi pesanti.

All'ancoraggio chimico HIT-HY 200-A V3
Immagine di un'applicazione sopratesta con l'esoscheletro Hilti EXO-S

Esoscheletro EXO-S

Lavorate sopratesta con maggiore facilità: l'esoscheletro EXO-S offre un valido supporto per qualsiasi tipo di lavoro sopratesta e a parete. Grazie alla tecnica di trazione a corde meccanica, il peso viene scaricato sulle cosce anziché sulle spalle, riducendo il rischio di problematiche a lungo termine e di tempi di fermo dei vostri collaboratori. 

All'esoscheletro EXO-S
Soffiatore a batteria Nuron NBL 4-22

Soffiatore a batteria NBL 4-22

Cantiere pulito: rimuove efficacemente macerie, trucioli e polvere in cantiere. Pratico, compatto, potente e leggero.

Informazioni sulla NBL 4-22
Immagine dell'installazione in una parete di un ancoraggio termico HIK-T

Ancoraggio termico HIK-T

Installate fissaggi termicamente isolati con maggiore efficacia: durante la post-installazione, ad esempio, di tende da sole o impianti di climatizzazione sulla parete esterna, l'isolamento viene perforato. L'ancoraggio termico appositamente progettato con componente di tenuta integrato vi consente di risparmiare fasi di lavoro come la fresatura dell'isolamento e l'impermeabilizzazione con silicone, evitando comunque la formazione di ponti termici.

All'ancoraggio termico HIK-T
Immagine di un vibratore a batteria Nuron NCV 10-22

Vibratore a batteria NCV 10-22

Una prospettiva innovativa: grazie alla soluzione con zaino a batteria, è possibile compattare maggiori quantità di calcestruzzo con un solo operatore e godere di libertà di movimento durante la vibrazione.  

All'NCV 10-22
Una persona in abbigliamento da lavoro su un tetto avvita nel legno una vite per costruzioni in legno

Viti per costruzioni in legno

Collegate componenti in legno in modo ottimale e aumentate la vostra produttività con le nuove viti per costruzioni in legno certificate ETA di Hilti. Grazie all'ottimizzazione delle punte perforanti e delle forme del filetto, le nostre viti si impuntano alla perfezione e si avvitano velocemente. I valori di carico elevati e le ridotte distanze dal bordo consentono una costruzione sicura ed economica in funzione del caso di applicazione.

A tutte le viti per costruzioni in legno
Immagine di un perforatore a batteria Nuron TE 4-22

Perforatore a batteria TE 4-22

Mettete le ali al vostro team: il TE 4-22 è in grado di affrontare anche i lavori più pesanti. Grazie a un eccezionale rapporto peso/prestazioni, è ideale per i lavori sopratesta.

Al TE 4-22