- Pagina iniziale
- Nuovi prodotti
- Novità da Hilti
PRODOTTI NUOVI
Innovazioni da Hilti
Ogni giorno sviluppiamo nuove idee per rendere il lavoro sul cantiere più semplice, sicuro e sostenibile. Grazie al contatto diretto con i nostri clienti, creiamo soluzioni uniche in fatto di qualità e di prestazioni.
Oggi sono disponibili nuovi attrezzi per il sistema a batterie Nuron.
Scoprite di più qui e concordate una prova degli attrezzi sul vostro cantiere o presso l'Hilti Store.
I nuovi strumenti Nuron velocizzano i progetti
Il trapano avvitatore per legno di ultima generazione
Nessuna applicazione è troppo impegnativa per questo potente attrezzo a batteria Nuron. Grazie alla coppia torcente di 95 Nm e a un numero di giri fino a 2 100 giri/min., è possibile utilizzarlo per svariate esigenze. Sfruttate al meglio il trapano avvitatore per legno combinandolo con le nostre viti per costruzioni in legno. L'SF 10W-22 avvita le viti per costruzioni in legno più velocemente di qualsiasi altro trapano avvitatore, rivelandosi il partner perfetto per la produttività in cantiere.
Pacchetto di precisione per la lavorazione del legno
Siete alla ricerca di una sega circolare manuale precisa, veloce e resistente? Allora non potrete fare a meno dell'SC 6WP-22. Grazie all'alimentazione Nuron, offre fino al 70% in più di efficienza della batteria rispetto ai prodotti analoghi, mentre la lama in PCD garantisce tagli precisi e una lunga durata. Tagli, tagli a tuffo e tagli a filo? Nessun problema per questo concentrato di potenza. E la sicurezza sul lavoro? La lama per sega scompare completamente quando la sega è inattiva, inoltre e grazie a un aspirapolvere collegato è possibile lavorare praticamente senza polvere.
Fissaggi su acciaio per carichi elevati
Un nuovo dream team è arrivato a dare man forte per i lavori su acciaio: la vite prigioniera filettata S-BT HL e il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22. Da adesso le viti reggono un carico doppio rispetto alle vecchie versioni, inoltre possono essere installate più rapidamente e facilmente. Grazie al Drill Assist Mode intelligente e allo Smart Fastening, l'SBT 6-22 garantisce sempre una corretta profondità d'inserimento. Alimentato da una potente batteria Nuron. Questa combinazione è il modo più rapido, semplice e produttivo per fissare elementi su acciaio.
Altre novità Hilti
Multiutensile SMT 6-22
Risolvete i vostri problemi in modo flessibile: l'interfaccia compatibile con StarlockMax vi consente di passare rapidamente dalla sega alla levigatura, alla raschiatura e al taglio di un'ampia gamma di materiali. Lavorate in modo più piacevole grazie alla riduzione attiva delle vibrazioni AVR.
Informazioni su SMT 6-22Ancoraggio chimico HIT-HY 200-A V3
Resina ad iniezione extra-forte: sistema sicuro con omologazione Richiede una profondità di incasso ridotta ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni in cantiere, anche per fissaggi pesanti.
All'ancoraggio chimico HIT-HY 200-A V3Esoscheletro EXO-S
Lavorate sopratesta con maggiore facilità: l'esoscheletro EXO-S offre un valido supporto per qualsiasi tipo di lavoro sopratesta e a parete. Grazie alla tecnica di trazione a corde meccanica, il peso viene scaricato sulle cosce anziché sulle spalle, riducendo il rischio di problematiche a lungo termine e di tempi di fermo dei vostri collaboratori.
All'esoscheletro EXO-SSoffiatore a batteria NBL 4-22
Cantiere pulito: rimuove efficacemente macerie, trucioli e polvere in cantiere. Pratico, compatto, potente e leggero.
Informazioni sulla NBL 4-22Ancoraggio termico HIK-T
Installate fissaggi termicamente isolati con maggiore efficacia: durante la post-installazione, ad esempio, di tende da sole o impianti di climatizzazione sulla parete esterna, l'isolamento viene perforato. L'ancoraggio termico appositamente progettato con componente di tenuta integrato vi consente di risparmiare fasi di lavoro come la fresatura dell'isolamento e l'impermeabilizzazione con silicone, evitando comunque la formazione di ponti termici.
All'ancoraggio termico HIK-TVibratore a batteria NCV 10-22
Una prospettiva innovativa: grazie alla soluzione con zaino a batteria, è possibile compattare maggiori quantità di calcestruzzo con un solo operatore e godere di libertà di movimento durante la vibrazione.
All'NCV 10-22Viti per costruzioni in legno
Collegate componenti in legno in modo ottimale e aumentate la vostra produttività con le nuove viti per costruzioni in legno certificate ETA di Hilti. Grazie all'ottimizzazione delle punte perforanti e delle forme del filetto, le nostre viti si impuntano alla perfezione e si avvitano velocemente. I valori di carico elevati e le ridotte distanze dal bordo consentono una costruzione sicura ed economica in funzione del caso di applicazione.
A tutte le viti per costruzioni in legnoPerforatore a batteria TE 4-22
Mettete le ali al vostro team: il TE 4-22 è in grado di affrontare anche i lavori più pesanti. Grazie a un eccezionale rapporto peso/prestazioni, è ideale per i lavori sopratesta.
Al TE 4-22