SOLUZIONE DI FISSAGGIO DIRETTA PER CAVI RESISTENTI AL FUOCO

Portacavi Hilti X-ECH-FE MX per fasci di cavi e fermacavi Hilti X-EKB-FE MX per un'integrità di circuito certificata

Portacavi Hilti X-ECH-FE MX per fasci di cavi e fermacavi Hilti X-EKB-FE MX

PRODUTTIVO E SICURO, CON INTEGRITÀ FUNZIONALE

Affidabili, efficienti e certificati. Posa personalizzata di cavi di sicurezza, con integrità di circuito, utilizzando un fissaggio diretto.
Il fissaggio di serie dei portacavi per la posa di fasci di cavi di sicurezza con integrità di circuito non è mai stato più semplice o veloce. Diversi aspetti di ergonomia ed efficienza implementati in modo rivoluzionario. Una soluzione universale per una vasta gamma di operazioni di installazione.

CircuitIntegrity Instructional

alt text

Molti Vantaggi

Elevata produttività

Per terminare il lavoro più velocemente, risparmiando denaro. Fissaggio diretto fino a 8 volte più veloce dei metodi tradizionali.

Una soluzione rapida: consente di risparmiare tempo prezioso a vantaggio dell'intero team.

Il tempo è denaro: migliorare la base di calcolo risparmiando tempo di installazione.

Pratico e sicuro

Il fissaggio diretto consente di eseguire le operazioni sopratesta facilmente e senza sforzo, producendo meno scarto e meno rumore. Inoltre, l'intero processo è praticamente libero da polvere e vibrazioni. L'installazione dei cavi di sicurezza resa semplice e sicura per gli utenti.

Una soluzione di fissaggio versatile

L'inchiodatrice a batteria BX 3-ME può essere utilizzata per qualsiasi posa di cavi personalizzata, con e senza integrità di circuito. Un utensile, tante possibilità.

Certificazione a norma DIN 4102-12

Il certificato AbP garantisce l'installazione dei vostri cavi. Sono coperti i cavi di sicurezza delle principali marche.

La gamma di portacavi Hilti per cavi in fasci con integrità di circuito è composta da quattro elementi di tre misure e due tipi base: gli elementi collocati sul fondo risparmiano spazio in superficie e sono adatti anche al montaggio a parete. Gli elementi piatti sono la soluzione ideale per i controsoffitti bassi. I nostri portacavi per fasci di cavi offrono diverse possibilità di combinazione in base a marca e tipo di cavo, mantenendo uno spazio di distanza adeguato.

Contattaci
Contattaci