Punta per corona diamantata linea H per perforazioni intensive del calcestruzzo

Il nuovo modulo di ricambio X consente di risparmiare tempo e denaro

Hilti H-line X-CM diamond core bit

Hilti H-line X-CM diamond core bit

La nostra punta per corona diamantata della linea H è stata progettata specificamente per la perforazione intensiva con l'ausilio di attrezzi altamente potenti nelle condizioni più difficili. Dotata del nuovo modulo di ricambio X (X-CM) in abbinamento alla tecnologia del segmento Equidist, questa corona diamantata offre livelli di prestazione superiori e presenta numerose caratteristiche per risparmiare sui costi.

Prestazioni uniche

Tecnologia del segmento Equidist

  • diamanti posizionati con precisione e di alta qualità per una velocità elevata e una lunga durata
  • nuova geometria dei segmenti per ottimizzare il numero di diamanti esposti per maggiori prestazioni, anche nel calcestruzzo con un'alta percentuale di barre di ripresa
  • segmenti saldati al laser, pre-affilati che offrono la massima robustezza e un avvio fluido e preciso del foro
Hilti H-line X-CM diamond core bit

Diamanti posizionati con precisione per alte prestazioni di perforazione continue

Hilti H-line X-CM diamond core bit

Eccellente quantitativo dei diamanti esposti per ottenere i migliori risultati nel calcestruzzo più rigido

Maggiore produttività

Modulo di ricambio X – le basi

1. Ravvivatura della punta diamantata in autonomia

  • niente tempi morti durante la ravvivatura della punta in loco
  • facile e veloce utilizzando soltanto un cacciavite
  • possibilità di utilizzare lo stesso fusto fino a tre volte

Riequipaggiamento facile della corona di carotaggio

alt text

2. Facilità di rimozione della corona bloccata

  • mai più tanto tempo per estrarre una corona bloccata dal fusto
  • estrarre l'X-CM, fare scorrere esternamente la corona e prepararla per il foro successivo

Rimozione facile della carota

alt text

Hilti H-line X-CM diamond core bit

3. Meno spazio e meno peso

  • non servono corone di ricambio, è sufficiente un X-CM supplementare
  • possibilità di ridurre sensibilmente il volume e il peso delle scorte di corone
  • facilità di trasporto anche sul posto di lavoro

Modulo di ricambio X – il pezzo forte

Mai più problemi di inceppamento nel calcestruzzo

A volte le punte delle corone possono rimanere incastrate nel calcestruzzo. Questo accade quando una sottile fetta di materiale di rinforzo viene colpita dal perforatore e rimane incastrata tra il calcestruzzo e la punta della corona. Dovendo sbloccare la punta della corona, spesso si danneggia sia la punta, sia il materiale di base. Con il nostro modulo di ricambio questo problema non esiste più.

Guarda quanto è facile estrarre una punta incastrata...

Hilti H-line X-CM diamond core bit

... se la punta è incastrata vicino alla superficie

  • sbloccare il fusto
  • scalpellare via la corona
Hilti H-line X-CM diamond core bit

... se la punta è incastrata più a fondo

  • sbloccare il fusto
  • romperlo ed estrarre la corona

  • alt text
    1 / 2
    Scalpellare via la corona

  • alt text
    2 / 2
    Rompere ed estrarre la corona

Contattaci
Contattaci