Nuovi prodotti e innovazioni

Inchiodatrice a batteria BX 3-L A22
Inchiodatrice a batteria BX 3-L A22

Eccezionale qualità di regolazione sulla base della piattaforma da 22 Volt - completamente senza cartuccia di gas. Lavorate in maniera molto più efficiente, grazie a una maggiore capacità del caricatore (30 chiodi), chiodi del caricatore fino a 36 mm, funzione di stand-by e segnale acustico dopo aver fissato l'ultimo chiodo. Un'interfaccia smartphone fornisce la connessione alla rete.

BX 3-L A22
Inchiodatrice DX 5
Inchiodatrice DX 5

La digitalizzazione ha fatto il suo ingresso. Con la nuova bullonatrice Hilti DX 5 ottenete la massima trasparenza sul vostro dispositivo, grazie all'indicatore di manutenzione integrato e all'interfaccia smartphone. Ciò significa che le interruzioni impreviste dei lavori del cantiere sono un ricordo del passato.

Inchiodatrice DX 5
Collari MP-L-I
Collari MP-L-I

Il collare per tubazioni Hilti MP-L-I è semplicemente migliore: il giunto non smontabile con angolo di apertura regolabile consente un notevole risparmio di tempo rispetto all'installazione di collari per tubi a due viti. Il collare per tubi con inserto insonorizzante incollato è disponibile opzionalmente con una testa di collegamento individuale (campo di serraggio: 10--63 mm) o una testa di collegamento combinata (campo di serraggio: 10--170 mm).

Collari MP-L-I
La valigetta Hilti
La valigetta Hilti

Le valigette Hilti sono diventate parte integrante dei cantieri di tutto il mondo. Con più spazio all'interno, doppia funzione di trasporto e compatibilità Sortimo, non sono solo accattivanti. Infatti, sono anche molto funzionali, sia come valigetta per gli attrezzi che per l'assortimento.

Presto disponibile
Fungo isolante X-IE-H
Fungo isolante X-IE-H

Il nuovo e robusto ancoraggio isolante Hilti X-IE-H è particolarmente adatto per l'installazione di materiali isolanti duri. Inoltre, è omologato per l'isolamento esterno interrato per bagni bianchi e neri.

Fungo isolante X-IE-H
Console in acciaio inox FOX-VTR
Console in acciaio inox FOX-VTR

Con la console Hilti in acciaio inox FOX-VTR completiamo la nostra gamma di console per facciate ventilate, oltre alle console standard e passive per la casa. Inossidabile e con un minore ponte di calore, è la console ideale per mettere in atto il regolamento EnEV. 120 mm - 300 mm.

Console in acciaio inox FOX-VTR
Bullone filettato S-BT
Bullone filettato S-BT

Il nuovo bullone filettato Hilti S-BT in M8 e M10, resistente alla corrosione, può essere fissato in modo semplice, rapido, semplice e sicuro su acciaio o alluminio con uno spessore minimo di 3 mm.

Bullone filettato S-BT
Chiodo ad alte prestazioni X-P
Chiodo ad alte prestazioni X-P

Per pavimenti, pareti o soffitti: il chiodo ad alte prestazioni Hilti X-P convince per la sua affidabilità anche su supporti in calcestruzzo estremamente duri. In combinazione con l'inchiodatrice a batteria Hilti BX 3, questo è un fattore di produttività imbattibile!

Per saperne di più
Gancio per tubazione sprinkler MP-SPN
Gancio per tubazione sprinkler MP-SPN

La velocità d'installazione e la sicurezza nell'applicazione sono i fattori più importanti quando si tratta di fissare i sistemi di irrigazione a pioggia. Il nostro nuovo gancio per tubazione sprinkler Hilti MP-SPN è stato progettato appositamente per soddisfare questi requisiti (campo di serraggio: 3/4 di pollice - 220 mm).

Gancio per tubazione sprinkler MP-SPN
Tassello per carichi pesanti HSL3-R
Tassello per carichi pesanti HSL3-R

La versione in acciaio inox del tassello Hilti HSL3 è disponibile in tre varianti di testa. Come alternativa sicura ed economica alle soluzioni di fissaggio convenzionali per esterni, i carichi trasversali e ad alta trazione e la vasta gamma di omologazioni ne fanno un prodotto professionale per impieghi gravosi.

HSL3-R
Laser rotante PR 30-HVSG
Laser rotante PR 30-HVSG

Il nuovo laser rotante ecologico PR 30-HVSG vi supporta con funzioni completamente automatiche: con una manopola il dispositivo si allinea automaticamente in verticale. La stessa manopola in posizione orizzontale garantisce la cattura del raggio laser. Ciò significa che è chiaramente visibile anche in condizioni di luce diurna molto intensa. Con il supporto automatico Hilti PRA 90, il marcatore del metro può essere trasferito in modo completamente automatico.

Laser rotante PR 30-HVSG
Smerigliatrice angolare AG 230-27DB
Smerigliatrice angolare AG 230-27DB

L'alimentatore da 2.700 W ha anche punti in termini di sicurezza e comfort di lavoro. Un freno a disco arresta la lama in meno di 3 secondi, aumentando la sicurezza e la produttività. Collaudato con maniglia girevole.

Presto disponibile
Modulo X-Change Hilti SPX-L / abrasivo
Modulo X-Change Hilti SPX-L / abrasivo

I collaudati moduli X-Change per impianti di perforazione a nucleo sono stati ulteriormente ottimizzati: ad esempio, con velocità di rotazione migliorata (+50%) e durata utile (+100%). Sono ora disponibili con diamanti disposti (tecnologia Equidist) e comodi codici colore. Disponibile in Ø 52-202 mm.

Per saperne di più
Perforatore combinato TE 60-AVR e TE 60-ATC/AVR
Perforatore combinato TE 60-AVR e TE 60-ATC/AVR

50 anni dopo l'invenzione del martello demolitore elettropneumatico, Hilti si conferma lo standard nelle difficili attività di perforazione e demolizione. Provate ora la forza, la velocità (+20% rispetto al modello precedente) e il comfort d'uso dei nuovi modelli TE 60.

Perforatore combinato TE 60-AVR e TE 60-ATC/AVR
Corona a percussione TE-YX (SDS-Max)

I blocchi, i casi di rottura della testa e le vibrazioni forti causate da ostacoli ferrosi nei diametri grandi appartengono al passato. I 6 tagli (da 35 mm) e la nuova tecnologia della generazione di corone a percussione Hilti SDS-Max cambieranno totalmente il vostro lavoro quotidiano.

Corona a percussione TE-YX (SDS-Max)
Ancoraggi compositivi HVU2
Ancoraggi compositivi HVU2

L'ancoraggio composito HVU2 nell'infrangibile fiala in resina flessibile convince grazie all'omologazione ampliata per i fori realizzati con fresa diamantata e punta aspirante in calcestruzzo fessurato e non fessurato, i carichi migliorati e la maggiore semplicità di montaggio (tempo di indurimento minore e attrezzo di posa ottimizzato).

Ancoraggi compositivi HVU2
Perforatore a diamante DD 30-W
Perforatore a diamante DD 30-W

I ferri di armatura nel calcestruzzo causano rottura della testa? La soluzione migliore per la realizzazione di fori per tasselli a espansione e attraversamenti nel cemento armato. Veloce, silenzioso ed esente da vibrazioni grazie all'esclusiva tecnologia TopSpin.

Perforatore a diamante DD 30-W
Hilti Connect App
Hilti Connect App

Potrete accedere in qualsiasi momento ai dati specifici dell'utensile come storico delle riparazioni, manuale d'istruzioni e prodotti correlati. Inoltre potete chiedere il ritiro di un attrezzo per la riparazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo: è sufficiente che scarichiate la Hilti Connect App sullo smartphone..

Hilti Connect App
Ancorante a espansione HSL-3
Ancorante a espansione HSL-3

Tassello a espansione per carichi pesanti per applicazioni di fissaggio impegnative - I tasselli a espansione e sottosquadro Hilti sono approvati per il calcestruzzo fessurato e nelle condizioni di rischio sismico.

Ancorante a espansione HSL-3
Misuratore laser PD-CS
Misuratore laser PD-CS

Documentazione in tre passaggi: misurazione, scatto delle fotografie ed esportazione dei report generati automaticamente. Una fotocamera grandangolare, la connettività wi-fi e la connessione a Dropbox rendono la documentazione in cantiere una procedura semplice ed efficace.

Misuratore laser PD-CS
Lampada a batteria SL2-A12 e SL2-A22
Lampada a batteria SL2-A12 e SL2-A22

L'ultima cosa che vi manca in cantiere oltre al vostro prezioso apparecchio Hilti è una lampada utilizzabile in modo flessibile? Allora abbiamo quello che fa per voi! Verticale o a sospensione - le lampade per la vostra batteria Hilti 12 Volt o Hilti 22 Volt verranno in vostro aiuto. Lavorare con una carica della batteria fino a 22 ore.

Lampada a batteria SL2-A12 e SL2-A22
Apparecchiatura diagnostica a batteria BD 14/36
Apparecchiatura diagnostica a batteria BD 14/36

Desiderate sapere se le batterie funzionano in modo ineccepibile? Ora con Hilti BD 14/36 è possibile provare le batterie in maniera rapida e semplice. Basta inserirle e leggere il risultato!

Apparecchiatura diagnostica a batteria BD 14/36
Nuovo portafoglio di dischi abrasivi SPX / SP
Nuovo portafoglio di dischi abrasivi SPX / SP

Voi professionisti sapete bene come dev'essere un buon disco di taglio o molatura. I materiali innovativi, come la nuova grana di ceramica, consentono una lunga durata e un'elevata resa di taglio.

Nuovo portafoglio di dischi abrasivi SPX / SP
Traning settore sistemi di ancoraggio
Traning settore sistemi di ancoraggio

Per fissaggi conformi all'omologazione secondo la direttiva DIBt, è fondamentale una formazione da montatore specifico per il settore. Montaggio efficiente e sicuro da parte di collaboratori addestrati e certificati.

Traning settore sistemi di ancoraggio
Perforatore combinato TE50-AVR

Perforatore combinato SDS potente ma leggero, per foratura e scalpellatura nel calcestruzzo, con cavo rimovibile

Scopri di più
Perforatore a batteria TE 6 A-36

I perforatori a batteria di nuova generazione conquistano per la loro leggerezza e potenza. Quello che offriamo è una maggiore mobilità e versatilità in cantiere. Sia che dobbiate perforare o scalpellare, con il nostro nuovo perforatore a batteria potete lavorare nel modo più comodo ed efficiente che mai.

Scopri di più
Sistema di controllo acqua DD-WMS 100

Un'alimentazione costante dell'acqua e un posto di lavoro pulito durante la perforazione

Scopri di più
Avvitatore a impulsi a batteria SID 4-A22

Più portata con avvitatore a impulsi a batteria SID 4-A22

Scopri di più
Caricatore per viti SD - M2

Con l'aggiunta di un nuovo caricatore viti e di due nuovi tipi di viti completiamo la nostra gamma per le opere in cartongesso: approfittate di questo sistema completo per tutte le applicazioni, dal pannello in cartongesso ai soffitti forati, fino ai pannelli per ambienti umidi.

Scopri di più
Inchiodatrice GX 3

Chi si interessa all'applicazione di chiodi in serie probabilmente ha un grande progetto in mente: dalle opere interne alle ristrutturazioni, fino al rifacimento di edifici storici, l'inchiodatrice GX 3 potrà offrirgli un aiuto affidabile e intelligente.

Scopri di più
SOFTWARE PROFIS ENGINEERING

Con Hilti PROFIS Engineering Suite vi affianchiamo il software necessario per la vostra azienda racchiuso in un pacchetto completo. Grazie alla nostra più avanzata tecnologia cloud, ora potete accedere ai vostri progetti ovunque vi troviate.

Scopri di più
Malta di base HIT 1

La nostra nuova malta di base a indurimento rapido viene ora fornita in una cartuccia rigida utilizzabile con i comuni erogatori disponibili in commercio. In questo modo si risparmiano eventuali accessori aggiuntivi.

Scopri di più
100% Nuovi batterie li-on

Batterie leggere, a ricarica rapida, perfettamente adatte ai vostri attrezzi cordless -e robuste per le applicazioni esigenti

Scopri di più
FORMAZIONE: TECNICA DI ANCORAGGIO

I sistemi di fissaggio si sono notevolmente sviluppati negli ultimi anni tramite l'ETA (European Technical Approval). Con la nostra formazione teorica e pratica rimanete all'avanguardia della tecnologia.

Scopri di più
Trapano avvitatore a batteria SF 6H-A22

Sicurezza e performance a portata di mano.

Scopri di più
Radio per cantere RC 4/36-DAB

Il suono è sempre perfetto. Mentre si lavora e mentre si telefona.

Presto disponibile
Portacavi Hilti X-ECH-FE MX per fasci di cavi e fermacavi Hilti X-EKB-FE MX

Soluzione di fissaggio diretta per cavi resistenti al fuoco.

Scopri di più
Hilti CFS-RCC antifuoco

Il collare CFS-RCC Hilti va bene su tutto.

Scopri di più
Laser rotante PR 30-HVS A12

Una testa sopra il resto.

Scopri di più
Laser rotante PR 3-HVSG

Costruito per durare. Facile da usare.

Scopri di più
Corona diamantata Equidist

Il nuovo modulo di ricambio X consente di risparmiare tempo e denaro.

Scopri di più
Smerigliatrice angolare AG 125-13S/-19SE/-15DB

Comfort, sicurezza e potente.

Scopri di più
Contattaci
Contattaci