- Pagina iniziale
- Pipe Press
SEMPRE PRONTA, SEMPRE COLLEGATA
La trasparenza in un sistema affidabile - con la nostra nuova pressatrice a batteria NPR 19-A e i servizi Hilti
-
Scopri le nostre presse per tubi a batteria
Scopri ora: Al negozioLo testiamo prima?
In un appuntamento di consulenza non vincolante è possibile testare gratuitamente il morsetto per tubi senza fili.
Prova ora gratuitamente

La gamma di sistemi di raccordi a pressare per tubi in metallo e tubi compositi metallici viene continuamente ampliata. il mercato è molto confuso. Di conseguenza aumenta la necessità di disporre di differenti pressatrici, ganasce e anelli di pressatura. Con la nostra nuova pressatrice idraulica a batteria NPR 19-A e i nostri servizi completi Hilti, avrete automaticamente una panoramica del tutto.
Oggi sul mercato è presente una molteplicità di sistemi di raccordi a pressare, ma con molti profili e diametri diversi. Per poter effettuare tutti i tipi di pressatura e poter coprire anche tutti i diversi diametri di tubo, servirebbero molte centinaia di ganasce e anelli di pressatura diversi. Inoltre molti attrezzi di pressatura sono omologati solo per un numero limitato di raccordi a pressare. Questo può comportare la necessità di ulteriori attrezzi di pressatura di tipologia diversa. Come si può mantenere il controllo di tutto questo in cantiere?
In collaborazione con diversi produttori di tubi e raccordi, nonché di famosi istituti tecnici, vi offriamo un sistema completo e affidabile comprendente attrezzi, utensili e servizi.
UN SISTEMA SU POTETE FARE AFFIDAMENTO

D'ora in poi per i vostri raccordi vi servirà solo più un fornitore di attrezzi di pressatura. Grazie alla collaborazione con famosi produttori di tubi e raccordi, come per esempio la Geberit, lavorando con la pressatrice a batteria Hilti e le corrispondenti ganasce potrete eseguire sempre pressature conformi al sistema. Inoltre, le pressatrici e gli attrezzi di pressatura Hilti sono stati testati e certificati da istituti esterni di prova quali TÜV Süd. Ampliamo continuamente la nostra offerta di partnership con ulteriori fornitori di sistemi di raccordi a pressare.
Alta conformità di sistema nella pressatura dei tubi
- Una pressatrice per tubi Hilti per molti sistemi di raccordi a pressare
- Collaborazione con tutti i principali produttori di tubi e raccordi
L'attrezzo di pressatura adatto per ogni sistema
Tramite l'etichetta combinata ON!Track / NFC sulle vostre ganasce, anelli di pressatura e adattatori potete gestire facilmente e rapidamente i vostri utensili tramite smartphone. Così saprete esattamente quale utensile di pressatura è in uso e garantirete sempre delle pressature conformi al sistema. La gestione dei diversi componenti del sistema diventerà quindi facilissima.
Identificazione univoca per un lavoro semplice e un'alta efficienza