- Pagina iniziale
- Soluzioni a batteria
- Applicazioni
Il massimo delle prestazioni senza cavi - in quals
Le nostre soluzioni a batteria per il cantiere cordless
In assenza di cavi si lavora in modo più semplice, sicuro ed efficiente. Convincetevi personalmente dei vantaggi produttivi della nostra gamma di attrezzi a batteria: offriamo una ricca scelta di soluzioni potenti, cordless per il taglio con sega, la rettifica, la perforazione ed altro ancora.
Venite a scoprire la nostra gamma di apparecchi a batteria per le vostre applicazioni
Allineamento e livellamento
La precisione in cantiere è fondamentale: per questo i nostri sistemi di misurazione a batteria sono estremamente robusti e sempre pronti all'utilizzo, ad esempio per il trasferimento delle altezze, nell'allineamento orizzontale e per il livellamento.
Informazioni sui laser rotantiFissaggio con viti e ancoranti
Nell'esecuzione di serraggi a vite o con ancoranti, la tenuta perfetta è fondamentale per garantire il successo del vostro progetto. Gli avvitatori a percussione a batteria Hilti consentono di eseguire i fissaggi in modo semplice, sicuro e veloce.
Informazioni sugli avvitatori a percussioneSeghe e attrezzi di taglio
Sia che dobbiate tagliare metallo, legno, plastica o altri materiali: le seghe a batteria Hilti hanno tutta la potenza necessaria. I nostri apparecchi cordless vi assicurano tutti i vantaggi di poter lavorare "in libertà" con la stessa potenza di una sega corredata di cavo di alimentazione.
Informazioni sulle seghe a batteriaPerforatura
Sia che dobbiate tagliare metallo, legno, plastica o altri materiali: le seghe a batteria Hilti hanno tutta la potenza necessaria. I nostri apparecchi cordless vi assicurano tutti i vantaggi di poter lavorare "in libertà" con la stessa potenza di una sega corredata di cavo di alimentazione.
Informazioni sui martelli perforatori con SDS-PlusFissaggio diretto
Una pietra miliare per la massima protezione sul lavoro e la migliore produttività possibile: il primo attrezzo di fissaggio Hilti a batteria. Grazie a lui è possibile eseguire fissaggi diretti in totale assenza di combustione. E tutto questo contando su una gestione semplice e sicura dell'attrezzo.
Informazioni sugli attrezzi di fissaggio a batteriaScalpellatura
Anche i compiti più difficili, che richiedono alti livelli di potenza e prestazione, ora si possono eseguire nel massimo comfort, senza necessità di collegarsi alla rete di alimentazione. Le prestazioni delle nostre batterie rimangono invariate anche per le applicazioni a maggior consumo di corrente. I nostri martelli combinati a batteria vi consentono di lavorare senza cavi, in maniera potente, anche laddove serve un martello perforatore o uno scalpello per le mansioni di demolizione più pesanti.
Informazioni sui martelli demolitori a batteriaAvvitamento
Le soluzioni per eseguire gli avvitamenti nel legno e nel metallo in maniera pratica e produttiva. La gamma di attrezzi a batteria Hilti vi offre una ricca scelta: dal potente avvitatore-perforatore a batteria, fino al pratico avvitatore a percussione a batteria.
Informazioni sugli avvitatori-perforatori a batteria Informazioni sugli avvitatori a percussionePressatura dei tubi
Con le nostre presse per tubi a batteria potete realizzare i collegamenti tra i tubi in modo rapido e affidabile: sfruttate il vantaggio produttivo offerto da un cantiere in assenza di corrente per i vostri progetti legati all'installazione di impianti per l'acqua potabile e il riscaldamento.
Batterie e caricabatterie
Assicuratevi la massima potenza e flessibilità: la gamma di attrezzi a batteria Hilti offre una vasta scelta di batterie e caricabatterie. In questo modo potete assemblare tutta l'attrezzatura a batteria Hilti adatta alle vostre esigenze.
Informazioni sulle batterie e sui caricabatterie