Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

SCOPRITE IL MONDO DEI NOSTRI PERFORATORI COMBINATI

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA TECNOLOGIA UNICA DI PERFORATORI COMBINATI

Scegli l'attrezzo che ti serve

Affidabilità massima

POTETE CONTARE SU DI NOI OGGI E DOMANI

  • alt text
    1 / 2
    Ambassador Christian Fink:

    "Il mio perforatore combinato non mi abbandona mai. Rappresenta il massimo dell'affidabilità". 

  • alt text
    2 / 2
    Hilti tool testing:

    "Lavoriamo con i migliori attrezzi, offrendo un valore perfino migliore spendendo meno".

Velocità e produttività

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ NEL VOSTRO CANTIERE

Alla Hilti, l'innovazione è alimentata dal feedback che riceviamo da voi, i nostri clienti. E quindi ci sforziamo continuamente per riuscire a sviluppare gli attrezzi più produttivi per le vostre applicazioni

  • Please enter alternative text here (optional)
    1 / 3

    "Non si può giocare una partita di calcio professionista in uno stadio costruito a metà! Con l'enorme carico di lavoro da affrontare per avere tutto finito prima del calcio di avvio della stagione, abbiamo collaborato con Hilti, e con loro al nostro fianco la scadenza stretta ci è sempre sembrata raggiungibile". Gerhard Steinbrecher / Cento Design

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 3

    "Hilti è decisamente il partner migliore quando la produttività è essenziale e non ci si può permettere alcun ritardo. Hilti per il mio team, per il mio stadio? Sempre".

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3

    "Con circa 40.000 fori eseguiti con i perforatori combinati Hilti abbiamo risparmiato un tempo significativo grazie all'alta produttività degli attrezzi".

Massimo valore dal vostro denaro

OTTENERE IL MASSIMO VALORE DAL VOSTRO DENARO

alt text

Salute e sicurezza

NULLA È PIÙ IMPORTANTE DELLA VOSTRA SICUREZZA

alt text
Con le nostre tecnologie di attrezzi ci occupiamo dei rischi sulla vostra salute e sicurezza in cantiere

PROF. DR. SASCHA STOWASSER Direttore dell'Istituto di Scienze del Lavoro Applicate (ifaa): Il lavoro nel settore edile e artigianale richiede notevole impegno a livello fisico. In questa prospettiva di lavoro è essenziale che i dipendenti lavorino in luoghi protetti, con attrezzature ergonomiche e attrezzi sicuri.

Per saperne di più
Active Vibration Reduction (AVR)

AVR (Active Vibration Reduction) di Hilti riduce le vibrazioni fino a 2/3 rispetto agli attrezzi elettrici tradizionali, consentendo un maggior comfort di lavoro e una maggiore produttività

Scopri di più
Dust removal system (DRS)

Hilti offre molteplici soluzioni mirate a ridurre al minimo la polvere nei numerosi lavori in cantiere. I singoli componenti perfettamente compatibili tra di loro (attrezzi, utensili, sistemi per la rimozione della polvere, accessori) formano dei sistemi di aspirazione polveri con un livello di rendimento eccellente.

Scopri di più
Active Torque Control (ATC)

Il sistema Hilti ATC fornisce una protezione aggiuntiva nel caso in cui la punta si incastri

Scopri di più
TE 50 AVR
Hilti perforatori, perforatori combinati, martelli & demolitori Scopri di più
Servizio clienti
Domande? Non esitare a contattare il nostro servizio clienti. Servizio clienti

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Contattaci
Contattaci