CON HILTI INSTALLATE IN MANIERA RAPIDA, FLESSIBILE E RESISTENTE AL FUOCO

La nostra nuova guida alla selezione online e componenti di sistema innovativi rendono l'utilizzo dei nostri sistemi d'installazione efficiente e sicuro come mai prima d'ora.

Please enter alternative text here (optional)

Le attrezzature tecniche per l'edilizia (TGA) costano tempo e manodopera: dall'installazione della tecnologia di riscaldamento e condizionamento dell'aria, agli impianti elettrici e ai sistemi di protezione antincendio. Hilti supporta i vostri progetti con una soluzione completa semplice ma efficace, dalla pianificazione iniziale all'accettazione del vostro progetto.

Anche con un edificio per uffici di medie dimensioni, i tubi e le tubazioni da posare ammontano a diversi chilometri. Per fissare tutto questo in modo efficiente e sicuro, vengono fissati migliaia di binari d'installazione, staffe, collari, barre filettate, morsetti e tasselli. Già nella fase iniziale di un progetto d'installazione, progettisti e installatori devono quindi scegliere la soluzione di montaggio ideale da una varietà di componenti d'installazione. Ma solo la compilazione degli elenchi dei pezzi necessari potrebbe richiedere diversi giorni.

Almeno finora!

Grazie alla soluzione completa Hilti, ora dovete dedicare molto meno tempo e sforzi alla pianificazione. In questo modo, potrete risparmiare tempo prezioso per il lavoro in cantiere.

Vi supportiamo in modo completo: dalla guida alla selezione online per i nostri sistemi d'installazione attraverso componenti e soluzioni di sistema ben congegnate e perfettamente abbinate per installazioni antisismiche e resistenti al fuoco, alla preparazione tecnica e al calcolo del vostro progetto.

Con il sistema completo Hilti potete installare in modo sicuro e facile come mai prima d'ora

Ad esempio, con Hilti MQ si fissano i tubi sospesi nei binari di installazione al soffitto.

I nostri componenti di sistema

I nostri nuovi componenti per il sistema Hilti MQ sono già preassemblati, pronti per l'uso e regolabile individualmente. Ciò rende il lavoro in cantiere molto più veloce, flessibile e produttivo.

Per saperne di più
Avete sempre a portata di mano il nostro strumento di selezione per sistemi d'installazione anche in cantiere su tablet o smartphone.

La nostra guida alla selezione online

Ora è possibile definire, salvare e ordinare le installazioni con pochi clic.

Per saperne di più
Tutti i sistemi d'installazione Hilti devono dimostrare la loro resistenza al fuoco in numerosi test antincendio.

Le nostre soluzioni d'installazione antincendio

Tutti i nostri sistemi d'installazione hanno dimostrato in numerosi test antincendio che resistono agli effetti del fuoco in modo affidabile e abbastanza a lungo. Per garantire ciò, i nostri ingegneri hanno sviluppato un metodo di progettazione affidabile per le installazioni antincendio. Con il vostro progetto, potrete soddisfare in modo dimostrabile tutte le normative sulla protezione antincendio e garantire la massima sicurezza in caso di incendio.

Per saperne di più

Supportiamo il vostro progetto d'installazione dalla progettazione alla realizzazione

La nostra guida alla selezione dei sistemi d'installazione Hilti in uso nel cantiere

Assistenza tecnica Hilti

Il team di ingegneri e tecnici di Hilti vi supportano dalla progettazione fino alla realizzazione: pianifichiamo e calcoliamo con voi la soluzione d'installazione più adeguata per il progetto.

Pianifichiamo e calcoliamo con voi, per il vostro successo nel progetto di costruzione.
Con il nostro collare MP-L-I avete sempre la soluzione di fissaggio giusta per tutti i diametri di tubi da 10 mm a 170 mm.

Collare Hilti MP-L-I

Per il nostro nuovo collare Hilti MP-LI abbiamo perfezionato la forma e la funzione fino all'ultimo dettaglio, in modo che possiate lavorare in maniera ancora più semplice e in sicurezza in cantiere.

Installate sistemi di tubi più leggeri in modo rapido, sicuro ed economico