Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Durante il normale utilizzo gli edifici si deformano gradualmente. Parte di questa deformazione è data dalla flessione degli elementi delle solette/dei solai sotto il loro peso. Su tutti i tramezzi sotto il pavimento agisce il carico della struttura soprastante. Senza un profilo di collegamento idoneo, che protegga dall'azione delle forze tramite una eventuale flessione della soletta, si deformano persino le pareti, cosa che può provocare crepe e problemi strutturali.
Hilti offre una serie di soluzioni per il montaggio e il fissaggio di profili di collegamento, pannelli in cartongesso e sigillature di giunti antincendio.
La tecnica di montaggio diretto fornisce dei fissaggi veloci ed efficienti. Il vantaggio: tempistiche di progetto abbreviate, tempo di lavoro ridotto e meno costi complessivi.
Maggiori informazioni sul vantaggio di produttività.
Scegliete una soluzione senza polvere, vibrazioni e cavi e riducete quindi il rischio di lesioni con i corrispondenti costi.
Liberatevi della polvere sul volto, dei dolori alla schiena, al collo e alle spalle, come anche delle pesanti cinture portautensili.
Chiedete oggi stesso una dimostrazione e scoprite come la tecnologia di montaggio diretto riesca a migliorare le vostre condizioni di lavoro.
I chiodi X-U soddisfano i requisiti della norma DIN 4103-1 "Pareti divisorie interne non portanti" e raggiungono una distanza ammessa 1,5 volte maggiore rispetto alle soluzioni a gas della concorrenza.
Cliccate qui per scaricare i certificati di collaudo VHT e IBMB per il montaggio di profili di collegamento.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.