FISSAGGIO NELL'ACCIAIO

Le soluzioni di fissaggio Hilti rendono semplice ed efficiente la realizzazione dei vostri progetti

Sviluppiamo i sistemi di fissaggio appropriati per il successo del vostro progetto: tutte le nostre soluzioni per l'ancoraggio su supporti in acciaio possono essere installate rapidamente e facilmente. A seconda della versione, i nostri fissaggi sono particolarmente resistenti alle vibrazioni e alla corrosione.

Offriamo soluzioni di fissaggio per griglie e giunti elettricamente conduttivi, nonché per varie applicazioni nella costruzione di compositi in acciaio. Con Hilti avete sempre la scelta se utilizzare una connessione a chiodo o a vite per il vostro progetto.

Fissaggio degli elementi d'installazione all'acciaio con montaggio diretto Hilti

FISSAGGIO DI SISTEMI D'INSTALLAZIONE

Le nostre soluzioni per il fissaggio degli elementi di montaggio in acciaio sono tanto diverse quanto i campi di applicazione: volete installare sistemi a binari, staffe, angoli, supporti per tubi o ganci? Abbiamo la soluzione di fissaggio giusta per il vostro progetto!

Scoprite maggiori informazioni
Soluzioni di fissaggio Hilti X-BT-ER per la messa a terra di protezione, il collegamento equipotenziale e parafulmini

FISSAGGIO DI GIUNTI ELETTRICAMENTE CONDUTTIVI

Messa a terra di protezione, collegamento equipotenziale e protezione contro i fulmini: con le nostre soluzioni di fissaggio è possibile installare in modo semplice e rapido collegamenti elettrici conduttivi all'acciaio.

Scoprite maggiori informazioni