Con la nostra inchiodatrice a batteria BX 3-ME, installerete gli X-ECH-FE e X-EKB-FE certificati DIN4102-12 in modo semplice e rapido.
Con la nostra inchiodatrice a batteria BX 3-ME, installerete gli X-ECH-FE e X-EKB-FE certificati DIN4102-12 in modo semplice e rapido.

Soluzione per il montaggio diretto del cavo

Soluzione per il montaggio diretto del cavo Come fissare in modo rapido, confortevole e nel rispetto delle certificazioni

Hilti BX 3 soluzione di sistema con mantenimento delle condizioni di funzionamento integrato.

In caso di incendio, assicurate il mantenimento delle condizioni di funzionamento: la nostra inchiodatrice a batteria BX 3-ME, i portacavi certificati DIN 4102-12 e i chiodi su nastro vi permettono di fissare cavi di sicurezza con montaggio diretto in modo rapido, confortevole e sicuro.

 

I vostri vantaggi in sintesi

Minore tempo necessario per i lavori, grazie al montaggio diretto:Installazione X-ECH-FE MX

Minore tempo necessario per i lavori, grazie al montaggio diretto

Eseguite il vostro lavoro in tempi più brevi e a costi ridotti grazie al montaggio diretto, che rispetto ai metodi di fissaggio tradizionali è un sistema molto più veloce. In concreto, ciò significa un guadagno in termini di produttività per il vostro intero team e un risparmio sui costi grazie a un minor tempo necessario per l'installazione.

Al prodotto
Installazione X-ECH-FE MX

Installazione facile

Con la nostra inchiodatrice a batteria BX 3 e i passacavi coordinati, fissate i cavi garantendo il mantenimento delle condizioni di funzionamento e producendo pochissimo rumore, polvere e vibrazioni. Accessori intelligenti come il nostro esoscheletro e la prolunga della barra per la BX 3 consentono inoltre un'installazione sopratesta nella massima tranquillità e sicurezza.

Al prodotto

Mantenimento delle condizioni di funzionamento certificato secondo DIN 4102-12 (E30-E90)

Mantenimento delle condizioni di funzionamento in caso di incendio

In caso di incendio, tutti gli impianti di cavi devono mantenere il supporto elettrico per un determinato periodo di tempo senza che si verifichino guasti, ad esempio riguardo agli impianti di segnalazione antincendio o all'illuminazione delle vie di fuga. 

Il controllo del mantenimento delle condizioni di funzionamento degli impianti di cavi elettrici inclusi i componenti di fissaggio viene effettuato e certificato secondo norma DIN 4102-12 (E30-E90).

I sistemi di posa di cavi certificati si distinguono in base a due tipologie costruttive:

Sistema di supporto standard: portacavi singolo

Sistema di supporto standard

  • Vantaggio della libera scelta dei cavi per piccoli progetti: la certificazione di funzionamento avviene tramite la combinazione di cavi e sistema di supporto standard.
  • La certificazione avviene attraverso due documenti:  "Parere di un perito" e "Certificato generale di sorveglianza dei lavori edili".

 

Scoprite il portacavi singolo
Struttura specifica del cavo: passacavi multiplo & portacavi multiplo

Struttura specifica del cavo

  • Vantaggio di un ridotto utilizzo di materiale e un minore sforzo per il montaggio per grandi progetti: la certificazione di funzionamento vale per determinati cavi controllati assegnati in modo univoco al sistema di fissaggio.
  • La certificazione avviene unicamente tramite "Certificato generale di sorveglianza dei lavori edili", in cui viene riportato in maniera dettagliata quali tipologie di cavo siano state controllate e quale sia la tipologia di posa controllata, nonché quale classe di mantenimento delle condizioni di funzionamento sia stata in questo modo raggiunta.

 

Scoprite il passacavi multiplo Scoprite il portacavi multiplo

Opinioni dei clienti

Portacavi X-ECH-FE MX

Prodotti complementari

BX 3-ME

Inchiodatrice a batteria BX 3-ME

Massima produttività: fissaggio rapido e affidabile di cavi e guaine.

Al prodotto
Chiodi BX 3 MX

Chiodi BX 3 MX

Chiodi ad alta performance su nastro per l'inchiodatrice a batteria BX 3-ME.

Ai prodotti

Per un fissaggio sopratesta senza stress

Prolunga della barra per l'inchiodatrice a batteria BX 3

Prolunga della barra per l'inchiodatrice a batteria BX 3

  • Metodo veloce e versatile per il fissaggio in serie a soffitti
  • Né scale né impalcature necessarie
  • Utilizzabile fino a 4.50 metri di altezza
Maggiori informazioni
Esoscheletro sopratesta EXO-O1

Metodo veloce e versatile per il fissaggio in serie a soffitti Né scale né impalcature necessarie Utilizzabile fino a 4.50 metri di altezza

  • Esoscheletro passivo per sgravare spalle e braccia durante i lavori sopratesta
  • Versatile – sviluppato per supportare praticamente tutti i lavori di installazione sopratesta in cantiere
Maggiori informazioni