Ecco come SafeSet migliora l'applicazione dei ferri di ripresa

Installazioni in cantiere integralmente approvate, più sicure e più produttive

Sistema SafeSet per l'applicazione di ferri di ripresa con malta epossidica HIT-RE 500 V3
Sistema SafeSet per un'installazione affidabile e semplice di tasselli e ferri di ripresa

SafeSet è il sistema Hilti pensato per l'applicazione dei tasselli e dei ferri di ripresa post-installati.

SafeSet garantisce che i tasselli possano reggere i valori di carico massimo in maniera sicura, riducendo al minimo il rischio di un cedimento degli stessi. Questo sistema è stato pensato per accelerare l'installazione di tasselli e ferri di ripresa rendendoli più sicuri ed affidabili.

Tutti i componenti SafeSet sono coperti dalle certificazioni internazionali e si integrano in maniera fluida all'interno di un sistema unico.

Ulteriori informazioni sul sistema SafeSet

CHIEDETELO A UN INGEGNERE

FORI ESEGUITI CON TRAPANO A PERCUSSIONE

Pulizia automatica

Sistema SafeSet per fori eseguiti con trapano a percussione indicante i valori di carico e lo scostamento per i tasselli

Eliminate i passaggi superflui con le nostre punte di foratura cave

Con le nostre punte per foratura cave TE-CD (SDS-Plus) o TE-YD (SDS-Max) collegate al sistema di aspirazione per polvere di calcestruzzo VC 20/40 potete pulire i fori durante la loro esecuzione eliminando sei passaggi manuali grazie alla rimozione automatica della polvere.

Basta eseguire il foro, iniettare il collante ed applicare il tassello.

Metodo SafeSet e metodo tradizionale a confronto

Metodo SafeSet e metodo tradizionale a confronto: dalla foratura all'installazione

Pulizia automatica con la nostra punta di foratura cava

FORI ESEGUITI CON TRAPANO A PUNTA DIAMANTATA

Per risparmiare tempo e ottenere un legame migliore

Sistema SafeSet per fori eseguiti con trapano a punta diamantata indicante i valori di carico e lo scostamento per i tasselli

La soluzione per migliorare l'aderenza con il nostro attrezzo di irruvidimento

L'attrezzo di irruvidimento Hilti TE-YRT è progettato per irruvidire un foro eseguito con una punta diamantata allo scopo di ottenere la necessaria aderenza tra la malta epossidica ed il calcestruzzo.

In questo modo si aumenta la forza di aderenza nei fori eseguiti con punta diamantata allo stesso livello dei fori eseguiti con trapano a percussione riducendo il fattore di amplificazione della lunghezza di ancoraggio minima secondo Eurocode da 2 a 1,0.

L'attrezzo di irruvidimento abbinato al HIT-RE 500 V3 consente di ridurre del 30% il tempo legato all'esecuzione dei fori a corona grazie ad un minor tempo di pulizia richiesto.

Foro eseguito con punta diamantata con e senza irruvidimento

Foro eseguito con punta diamantata con e senza irruvidimento

Dalla carotatura all'installazione

Dalla carotatura all'installazione
Metodo SafeSet affidabile, approvato per l'applicazione di tasselli e ferri di ripresa

Sistema SafeSet

Il metodo semplice, più sicuro e più affidabile per installare i tasselli e i ferri di ripresa post-installati. Indipendentemente dalla tecnica di foratura preferita, noi abbiamo la soluzione SafeSet che fa al caso vostro.

Per saperne di più
Metodo SafeSet affidabile, approvato per l'applicazione di tasselli e ferri di ripresa

Soluzioni di ancoraggio

SafeSet rende l'applicazione di tasselli più sicura e più produttiva

Per saperne di più
Software Hilti PROFIS per l'installazione e progettazione di tasselli

Software Hilti PROFIS

Per progettare sistemi di ancoraggio più sicuri e affidabili più efficacemente che mai

Per saperne di più

Iniziate a trarre vantaggio da SafeSet