Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Typisch Hilti: Mit der ersten spanlosen Schraube auf dem Markt haben wir bereits im Jahr 2008 einen neuen Standard gesetzt. Inzwischen bieten wir eine breite Auswahl an Selbstbohrschrauben an. Sie erhalten sie auch rostfrei und mit Dichtscheibe.
Unsere Selbstbohrschrauben besitzen einen hohen Sechskantkopf. Dadurch verbessert sich die Führung und Kraftübertragung bei der Montage. Die Gefahr beispielsweise durch ein Abrutschen die Oberfläche zu beschädigen wird minimiert.
Die Selbstbohrschraube S-MS ist die optimale Verbindung von dünnwandigen Profilblechen aus Aluminium oder Stahl mit jeweils bis zu 1,25 mm Dicke.
Ihr Zusatzvorteil: Speziell bei der Wandmontage können Sie mit wenig Anpresskraft die Schrauben präzise setzen.
Ihre Vorteile:
Der spezielle Hinterschnitt am Schraubenunterkopf verhindert ein Überpressen der Dichtscheibe.
Ihre Vorteile:
Hilti Selbstbohrschrauben sind bis ins Detail optimiert auf zuverlässige Leistung und einfache Anwendung.
Ihre Vorteile:
• Kein Abrutschen
• Keine Beschädigung der Oberfläche
• Wenig Anpresskraft notwendig
• Einfach zu montieren
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.