Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Bohren durch Fliesen und Kacheln war bisher eine heikle Aufgabe. Denn Sprünge oder Absplitterungen sind in der Regel nicht reparabel. Ein Austausch erfordert einen hohen Aufwand oder ist teils sogar unmöglich.
Jetzt aber gibt es die Hilti Trockenbohrlösung speziell für Fliesen: Sie bohren damit Löcher in Fliesen präzise und zerstörungsfrei. Geschwindigkeit und Lebensdauer des Bohrmaterials entsprechen dem Arbeiten mit einem Nassbohrer.
Das Hilti DD BH-AT System besteht aus speziellen Fliesenbohrern und einer besonders einfach zu verwendenden Anbohrhilfe.
Die Bohrer arbeiten „trocken“. Sie benötigen also keine aufwändige Wasserkühlung und müssen deshalb später auch keine zusätzlichen Reinigungsarbeiten übernehmen.
Ihr Vorteil: Mit der Hilti Systemlösung bohren Sie sauber und sicher durch Fliesen und Kacheln bis zu einem Durchmesser von 74 mm.
Direkt bestellen
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.