Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Sicherer Halt und hohe Designansprüche sind für den HUS-CR kein Widerspruch. Unser Edelstahl-Schraubanker mit Senkkopf bietet Ihnen hohe Flexibilität bei der Arbeit und für die optische Gestaltung. Und er spart Zeit: Verankerungen mit dem HUS-CR setzen Sie doppelt so schnell.
Überzeugende Optik
Besonders Geländer und Handläufe müssen auch ästhetisch überzeugen. Mit dem HUS-CR setzen Sie ansprechende Designlösungen ohne Probleme. Denn der Edelstahl-Senkkopf schließt mit der Grundplatte präzise bündig ab.
Passende Vielfalt
Beim HUS-CR haben Sie zwei Dübelgrößen in jeweils drei Längen zur Auswahl. So finden sie mühelos den geeigneten Schraubanker für verschiedenste Grundplattenstärken.
Maximale Flexibilität
Bei kleinen Rand- und Achsabständen spielt er seine besondere Stärke aus: Der HUS-CR erzeugt im Beton einen Hinterschnitt. Dieses Wirkprinzip ermöglicht zuverlässigen und sicheren Halt auch bei Verankerungen nahe am Rand.
Die Hinterschneidung wirkt beim HUS-CR über die gesamte Gewindelänge. Damit erreicht er eine optimale Kraftverteilung im Untergrund.
Ihr Vorteil: Sie planen Befestigungen in Randnähe flexibler. Vielfach können Sie auch dieselbe Verankerungsqualität bereits mit einer kleineren Grundplatte erreichen.
Zeitsparende Montage
HUS-CR Schraubanker setzen Sie zuverlässig und schnell: Im Vergleich zur Montage eines Bolzenankers sparen Sie bis zur Hälfte der Arbeitszeit ein.
Ihre Vorteile: Sie bohren für die Schraubanker um zwei Millimeter kleinere Löcher als beim Bolzenanker. Zudem vermeiden Sie mögliche Montagefehler: Denn der Schraubanker erzeugt einen Hinterschnitt und muss daher nicht wie herkömmliche Bolzenanker mit einem exakt vorgegebenen Drehmoment angezogen werden.
Ihre Hilti Systemkette:
Dübel, Werkzeuge und Maschinen arbeiten kompromisslos gut zusammen.
Mit unserem SIW 22T-A Akku-Schlagschrauber zusammen mit Bithalter und den robusten Torx-Bits setzen Sie Ihre HUS-CR Verankerungen zügig und exakt bündig.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.