CONDIZIONI D'UTILIZZO

Utilizzando la gamma dei prodotti Hilti resa disponibile sul sito, con il download di documenti tecnici e di programmi, vi dichiarate d'accordo con il seguente regolamento: 

Gamma di prodotti
Hilti non potrà essere tenuta responsabile in caso di danni, difetti, perdite o spese conseguenti ad un'inadeguato utilizzo o applicazione dei prodotti da parte dell'utilizzatore. 

Documenti
Non si può escludere in modo assoluto che le indicazioni tecniche contengano inesattezze. Hilti non potrà garantire in caso di danni, difetti, perdite o spese derivanti specialmente da informazioni non corrette nei documenti tecnici, a meno che non si tratti di errori intenzionali o di una grave trascuratezza da parte della Hilti.

Programmi
1. Tutti i programmi contengono informazioni e indicazioni basate su dei principi, formule e regolamenti di sicurezza secondo le istruzioni tecniche, istruzioni per l'uso e delle istruzioni di montaggio etc. di Hilti, che devono essere seguite dall'utilizzatore. Tutti i valori sono valori di media, per conseguenza bisogna fare un test prima di utilizzare i rispettivi prodotti di Hilti. Hilti non potrà garantire in caso di danni, difetti, perdite o spese derivanti da un erroneo uso dei programmi. 

2. Non si può esclurre completamente che i programmi contengano errori. Hilti non potrà garantire in caso di danni, difetti, perdite o spese che potranno prodursi utilizzando programmi difettosi, a meno che non si tratti di errori intenzionali o di una grave trascuratezza da parte della Hilti.

3. Le modificazioni nelle indicazioni dei programmi per l'utilizzatore possono provocare dei risultati, che non sono più in linea con il regolamento legale di sicurezza. Hilti non potrà garantire in caso di danni che potrebbero essere provocati da modificazioni effettuate dall'utilizzatore.Le condizioni generali, quali sono descritte qui in basso, sono le solealables.

Contattaci
Contattaci