CREA PUNTI DI LAYOUT CON IL SOFTWARE HILTI PROFIS LAYOUT

Il nostro software di calcolo consente di creare punti di layout sul campo

Hilti PROFIS Layout design software

Puoi creare i punti di layout con il software Hilti, quindi esportarli: non servono elevate competenze progettuali. 

Puoi creare i punti di layout senza l’utilizzo di un software di progettazione, né ricorrere alla consulenza di esperti, grazie al software PROFIS Layout Office. 

Hilti Point Creator e PROFIS Field Points ti consentono di creare punti di layout in Revit® e AutoCAD®, pronti per l’uso con BIM. 

Puoi esportare i tuoi punti di layout direttamente negli strumenti di layout Hilti.

Accelera questa fase del flusso di lavoro e riduci al minimo gli errori in cantiere, pianificando anticipatamente il lavoro e trasferendo i dati digitali dal progetto agli strumenti stessi.

GESTIONE DEI PUNTI SENZA UN SOFTWARE DI PROGETTAZIONE

Hilti PROFIS Layout Office può esserti d’aiuto se non hai le competenze di un tecnico esperto o di un geometra tra i tuoi collaboratori. 

Il nostro software è concepito per offrirti facilità d’uso e flessibilità e consente di definire i punti di layout in cantiere quando ti servono, senza dipendere da un consulente tecnico. 

  • Prepara in ufficio il lavoro, per velocizzare il lavoro in cantiere. 
  • Importa e acquisisci gli schemi per punti e linee, per mostrare il layout di tramezzi, colonne e altro ancora. 
  • Non serve un software come AutoCAD. 
  • Puoi usare PROFIS Layout Office per agevolare il trasferimento delle informazioni, creare i punti di layout estraendoli dai disegni in CAD, quindi caricandoli direttamente nello strumento di layout di Hilti.

COSA PUOI FARE CON HILTI PROFIS LAYOUT OFFICE

  • Creare uno schema di lavoro per punti e linee
  • Avviare la progettazione da zero e crearti dei modelli 
  • Creare un singolo punto, oppure più punti, ed esportarli più rapidamente per gruppi 
  • Utilizzare la metodologia COGO per calcolare le distanze tra gli impianti 
  • Esportare i punti e il progetto direttamente nel tuo strumento di layout Hilti 

ACCESSO AL SOFTWARE HILTI PROFIS LAYOUT

Registrati o accedi al sito Hilti Online.

Aggiungi PROFIS Layout al tuo carrello. 

Riceverai un’email di conferma della registrazione contenente un codice di attivazione. 

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo tecnico Hilti di zona.

PLUG-IN REVIT® E AUTOCAD® PER PUNTI DI LAYOUT

Hilti PROFIS Field Points e Pointcreator

Usa i nostri plug-in per la gestione dei punti di layout per integrare i tuoi punti in Revit® e AutoCAD® ed elaborare disegni di cantiere più complessi. 

Entrambi i plug-in consentono di creare punti da modelli BIM, integrandoli direttamente con Revit. 

Hilti PROFIS Point Creator è compatibile con le versioni meno recenti di Revit® e AutoCAD®, fino al 2016. Presenta opzioni di calcolo più semplici rispetto a Hilti PROFIS Field Points. 

Hilti PROFIS Field Points offre maggiori funzionalità, necessita di registrazione sul sito ed è compatibile con Revit® e AutoCAD® 2017. Inoltre verrà continuamente aggiornato per garantirne la compatibilità con le versioni future di tali programmi. 

Entrambi i plug-in di layout: 

  • Si integrano direttamente con Revit® e AutoCAD® 
  • Sono compatibili con l’ambiente BIM 
  • Offrono opzioni flessibili per la creazione di punti 
  • Consentono l'esportazione agevole dei dati nei nostri strumenti di layout 
  • Sono supportati dai prodotti Hilti, dalle nostre tecnologie e consulenze tecniche e dai nostri tecnici nel campo

In dettaglio - HILTI PROFIS FIELD POINTS 

Caratteristiche:  

  • Crea punti di layout come singoli punti, curve, linee o blocchi 
  • Crea punti a griglia 
  • Gestisce più punti 
  • Crea annotazioni 
  • Importa ed esporta elenchi di punti 

In dettaglio – Hilti PROFIS Point Creator

Caratteristiche: 

  • Crea punti di layout come singoli punti, curve, linee o blocchi 
  • Crea punti a griglia 
  • Importa ed esporta elenchi di punti

IL NOSTRO SERVIZIO DI CALCOLO TECNICO

Se hai bisogno di aiuto in fase di progetto, i nostri ingegneri esperti saranno lieti di aiutarti. 

SOFTWARE CORRELATO

Chiedi al tecnico