Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Installare impianti meccanici, elettrici e di ventilazione medio-leggeri è davvero semplice con il sistema MM. Ti basta premere i componenti pre-assemblati sul binario e il montaggio è fatto. Così risparmi fino al 50% del tempo rispetto ai sistemi tradizionali. Grazie al pratico sistema a click, è facile regolare i componenti prima del fissaggio. Hai a disposizione un’ampia gamma di binari, per tutte le più comuni applicazioni. Grazie alla testa piatta del tassello HUS-P, puoi regolare comodamente le piastre in ogni punto del binario, anche in quelli più piccoli, alti 16mm. Per il fissaggio su travi in acciaio hai a disposizione un nuovo morsetto che ti permette di installare agevolmente i binari del sistema MM su entrambe le facce.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.