Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
[an error occurred while processing this directive]
È facile trattare le tubazioni combustibili con il nastro antifuoco CFS-W. Grazie alla sua grande flessibilità, lo puoi usare in tubi infiammabili di diametro da 50 a 160mm e applicare anche in spazi angusti. Lo chiudi rapidamente, senza bisogno di attrezzi.
Il nastro antifuoco CFS-W è testato fino a EI 240 per tubi in PE e PCV-U.
La certificazione si applica su diversi tipi di materiali base:
Il nastro antifuoco CFS-W ha ottenuto inoltre il Benestare Tecnico Europeo ETA 10/0405, la marcatura CE e la certificazione VOC per le basse emissioni di composti organici volatili.
Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI 240 per tubazioni combustibili in PVC-U/P E, (certificazione ETA 10/0405 – Benestare Tecnico Europeo) con nastro wrap antifuoco Hilti CFS-W , avente marcatura CE, testato in conformità alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densità min. 450 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densità min. 550 kg/m3). Le tubazioni testate possono mantenere il disaccoppiamento acustico in schiuma PE, nell’attraversamento.
Il nastro singolo CFS-W SG è pretagliato ed il nastro CFS-W EL viene tagliato a misura in funzione del diametro della tubazione; ambedue sono strisce grafitiche intumescenti.
L’installazione sarà ambo i lati a parete e lato intradosso a solaio, all’interno del giunto anulare fra tubo e bordo sigillatura mantenendo il bordo esterno visibile in superficie.
Il giunto anulare andrà sigillato con sigillante acrilico Hilti CFS-S ACR o malta di gesso/cementizia.
Per la configurazione dei terminali (U/U-U/C-C/U) ed il grado EI raggiungibile, fare riferimento all’ETA 10/0405. Non contiene sostanze pericolose.
Maggiori informazioni
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.