Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Quando sono previste frequenti modifiche all’impianto elettrico o durante i lavori di costruzione puoi efficacemente proteggere dal fuoco le aperture nelle pareti e nei solai che sono attraversate da cavi e canaline con il cuscino antifuoco CFS-CU. Puoi sistemarlo velocemente e toglierlo facilmente per consentire la manutenzione. Inoltre il cuscino antifuoco è riutilizzabile.
Il cuscino antifuoco CFS-CU è stato testato fino a EI 120 su attraversamenti elettrici e misti di cavi e fasci di cavi, condutture elettriche e fori senza attraversamenti.
La certificazione include differenti tipologie di materiali base:
I cuscini antifuoco CFS-CU hanno ottenuto il Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0213, la marcatura CE e la certificazione VOC per le basse emissioni di composti organici volatili.
Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI 120 per CAVI ELETTRICI CON O SENZA CANALA PORTACAVI , FASCI DI CAVI , CONDUTTURE PLASTICHE , TUBAZIONI IN PVC-U , (certificazione ETA 08/0213 – Benestare Tecnico Europeo) con cuscini antifuoco HILTI CFS-CU, aventi marcatura CE, testati in conformità alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), 150 mm rigida (densità min. 650 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densità min. 2200 kg/m3). I cuscini andranno opportunamente miscelati fra le 3 dimensioni disponibili (Large 300x170x30 mm – Medium 300x80x30 mm – Small 300x50x30 mm) al fine di sigillare ogni possibile interstizio e, se i fori non consentono l’introduzione di ulteriori cuscini utilizzar e sigillante acrilico CFS-S ACR ).
Il cuscino antifuoco è un elemento preformato pronto all’uso, costituito da materiale intumescente contenuto in un sacchetto in fibra di vetro.
Il foro avrà dimensione massima 1200x1500 mm a parete; a solaio di larghezza 700 mm e lunghezza infinita (a patto che il rapporto tra lunghezza minima e area di sigillatura sia 4.86:1 m/m2). Nel caso di pareti flessibili, un’intelaiatura in cartongesso deve essere previsto come supporto dei cuscini.
Tra gli elementi attraversanti (cavi e canaline) ed i bordi di sigillatura, andrà prevista una distanza minima di 40 mm.
Qualora necessario come da ETA, prevedere avvolgimento aggiuntivo esterno con cuscino avvolto attorno gli elementi attraversanti, per 150 mm.
l diametro massimo dei cavi è 80 mm, dei fasci 100 mm, dei conduit 16 mm, dei tubi combustibili plastici 50 mm.
I cuscini antifuoco CFS-CU installati secondo l’ETA hanno proprietà aggiuntive: protezione dal rumore , test su stabilità/resistenza meccanica , resistenza ad urti e movimenti ; non contengono sostanze pericolose.
Per la configurazione dei terminali (U/U-U/C) ed il grado EI raggiungibile, fare riferimento all’ETA 08/0213.
Maggiori informazioni
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.