Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Per sostenere carichi pesanti affidati alla resistenza dell’ancorante a espansione HSL-3, anche in zona sismica. Con sicurezza puoi realizzare fissaggi di carpenterie metalliche strutturali in presenza di elevati sforzi a taglio, installazioni di impianti pesanti, sostegni per macchine a attrezzature industriali, soggette a fatica e carichi impulsivi, e applicazioni in centrali nucleari. Puoi scegliere l’ancorante a espansione HSL-3 in diverse finiture e prestazioni.
L’ancorante a espansione HSL-3 ha ottenuto la Valutazione ETA 02/0042, valida per la marcatura CE e rilascio del DoP per le seguenti condizioni:
Il sistema è stato inoltre testato per:
Nota: non tutte le condizioni sono certificate contemporaneamente e per tutti i diametri.
Verifica nella Valutazione ETA e nel DoP le condizioni di validità.
Fissaggio di piastre e profilati in acciaio mediante ancorante meccanico Hilti HSL
Ancorante ad espansione per carichi pesanti HSL-3
Valutazione ETA 02/0042 secondo ETAG001 e Marcatura CE per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato per carichi statici e sismici in categoria Sismica C1 e C2 (verificare i diametri certificati all’interno della Valutazione ETA), idonea per applicazioni su foro eseguito a roto-percussione.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.