Image alt text (optional)

Smerigliatura e lucidatura del metallo

Smerigliatrici per la lavorazione dei metalli in acciaio e acciaio inossidabile

Quanto più una superficie ha subito una pre-levigatura fine, tanto minore è la ruvidezza e ciò la rende pertanto meno soggetta a corrosione. In pratica, ciò significa che si inizia la smerigliatura con una grana più grossa per passare successivamente a una grana sempre più fine, finché non vi sono più imperfezioni visibili sulla superficie.

L'utensile giusto per ogni applicazione

Con gli utensili abrasivi per metallo Hilti proponiamo una soluzione di sistema end-to-end senza cavo completa per applicazioni professionali di smerigliatura, finitura e lucidatura.

Dischi abrasivi

Agli altri abrasivi metallici

Limare il metallo con GFB 6X-A22

Lima a nastro a batteria GFB 6X-22

Con quattro diversi bracci oscillanti per punti difficilmente accessibili. 

Al prodotto
Lucidatura del metallo con GTB 6X-A22

Levigatrice a nastro a batteria GTB 6X-22

Smerigliatura e lucidatura di corrimani in acciaio inox in solo due passaggi.

Al prodotto
Smerigliare il metallo con GPB 6X-A22

Satinatrice a batteria GPB 6X-22

Smerigliatura o lucidatura di superfici piane.

Al prodotto

Superficie perfettamente lucidata in tre passaggi

Dopo il completamento di un'installazione, come la costruzione di una ringhiera di balcone o un rivestimento in acciaio inox, il materiale deve essere infine rifinito per il cliente. Qualunque sia il tipo di costruzione in acciaio, con le smerigliatrici Hilti siete subito pronti a intervenire e flessibili per quanto riguarda i tempi. Nel video vi illustriamo come ottenere una superficie metallica rifinita in maniera ottimale in soli tre passaggi.

Lavori di smerigliatura flessibili con la smerigliatrice angolare a batteria

Lavori di smerigliatura con la smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-A22

Grazie alla regolazione della velocità, la maneggevole smerigliatrice angolare a batteria
AG 4S-22
 oltre ai lavori di taglio e smerigliatura consueti consente senza problemi anche
la lucidatura e la sbavatura dell'acciaio inox. La sicurezza è garantita grazie alla regolazione
attiva della coppia e al blocco del disco.

Riproduci il video
Al prodotto

Smerigliatrici angolari a filo per la lavorazione stazionaria

A seconda dell'applicazione, una potenza superiore può essere determinante. Per lavori di smerigliatura lunghi e pesanti in officina o sul cantiere è possibile che le smerigliatrici angolari a filo AG 125-13S e AG 125-19SE siano più adatte alle proprie esigenze. Detti attrezzi garantiscono la lavorazione di un'ampia gamma di materiali e superfici.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare l'attrezzo giusto per la vostra applicazione – che sia a batteria o a filo.

Altra innovazione Hilti nella lavorazione del metallo

Sbavatura con la smerigliatrice dritta a batteria GDG 6-A22

Smerigliatura, sbavatura, fresatura o lucidatura. Grazie al suo motore brushless e a diversi utensili di inserimento, l'ergonomica smerigliatrice dritta a batteria GDG 6-22 permette di svolgere tali operazioni con rapidità e in modo affidabile. L'eliminazione di cordoni di saldatura, l'allargamento o la marcatura di fori o la preparazione di tubazioni per la saldatura non rappresentano quindi alcun problema.

La smerigliatrice dritta è inoltre particolarmente adatta alla lavorazione di punti di difficile accesso.

Al prodotto

Le punte per fresa al carburo adatte alla smerigliatrice dritta Hilti sono disponibili in svariate versioni, sia sferiche che cilindriche: 

L'accessorio adatto per la lavorazione del metallo

Potrebbe interessarvi anche

Tagliare il metallo con una troncatrice a batteria

Taglio e troncatura del metallo

I campi di applicazione nel taglio dei metalli sono versatili quanto il materiale stesso.

Maggiori informazioni
Forare il metallo con SF 6-A22

Foratura del metallo e preassemblaggio

Avvitatori a batteria potenti per forare, montare, avvitare e ancorare acciaio e metallo.

Maggiori informazioni