Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Velocità, versatilità e sicurezza sono il fulcro di ogni cantiere.
Con l'inchiodatrice di ultima generazione DX 6, Hilti rende il fissaggio diretto pronto per il nuovo mondo digitale.
Con la sua solidità, versatilità e affidabilità, DX 6 mostra cosa è possibile nei cantieri di tutto il mondo.
Tra inchiodatrici e sparachiodi vi sono notevoli differenze:
DLe possibilità di applicazione per il fissaggio diretto sono molteplici, ad esempio:
filettati scrittura su acciaio con la DX6 universale in diverse configurazioni, in combinazione con i chiodi ad alte prestazioni Hilti, che sono stati sviluppati specificatamente per diversi materiali di base, si possono realizzare svariate applicazioni.
Alla DX 6Il posizionamento di casseforme è un'attività quotidiana in un cantiere. Un lavoro che richiede precisione e
velocità nello stesso tempo. Dopo la misurazione del cantiere, le
casseforme si devono posizionare
con precisione. I nostri distanziatori per casserature
X-FS garantiscono una velocità
elevata, precisione assoluta e
consentono di risparmiare tempo
prezioso di lavoro.
Perfetto per il fissaggio efficiente
di casseforme: il chiodo Hilti
X-CT. L'applicazione monofase con i
chiodi a nastro consente di risparmiare tempo. Grazie alla sua testa particolarmente piccola è possibile rimuovere e
riutilizzare il legno in modo semplice e senza danni. I punti di rottura predefiniti sul chiodone consentono una successiva rimozione controllata.
Regole di base per la scelta del chiodo
Lo sapevate già:
Volete eseguire le vostre applicazioni di fissaggio diretto con la tecnologia a batteria di Hilti? La nostra inchiodatrice a batteria BX3 è compatibile con la piattaforma a 22V e, oltre al fastidioso impicco del cavo, vi
permette anche di risparmiare tempo.
Con la BX3-L 02 potete fissare, con chiodi fino a 36 mm, senza fatica
tavole sottili, pellicole di drenaggio e lamiere sucalcestruzzo.
SIETE NUOVI CLIENTI? Registratevi online e approfittate dei vantaggi. Maggirori informazioni
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.