Installazioni sanitarie

Suggerimenti e trucchi per un‘installazione più sicura ed efficiente di sistemi sanitari.

Hilti high end detection training

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il training Hilti «Impianti sanitari» comprende una panoramica globale delle sfide principali e delle proposte di soluzione adatte. Seguendo un approccio misto di teoria e pratica questo training assicura la formazione dei montatori su tematiche rilevanti.

AMBITO DELLA PRESTAZIONE

Hilti high end detection training
  • Installazione ottimale di sistemi sanitari
  • Le regole principali e gli errori più frequenti nel montaggio
  • Suggerimenti e trucchi per un montaggio sicuro
  • Basi tecniche e calcoli

SONDAGGIO

Installazioni sanitarie
 
1. Gruppo target
Montatori, capisquadra, direttori lavori
2. Numero di partecipanti
max. 8
3. Durata
4 ore
4. Luogo
In base alle vostre esigenze, su richiesta
5. Contenuti
Teoria, esercizi pratici
6. Settori rilevanti
Settore sanitario
7. Formatori
Formatori certificati
8. Documenti
Attestato di partecipazione
9. Codice articolo
2111296